(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ซีรีส์ NRBM จาก IDEC
- NRBM เป็นกระแสไฟพิกัดที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาซีรีส์อุปกรณ์ป้องกันวงจร IDEC
- การตัดวงจรด้วยกลไกแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิโดยรอบ
- พิกัดกระแสสูงสุด 50A ที่ 250VAC หรือ 65VDC
- มีรุ่น 1, 2 หรือ 3 ขั้วให้เลือก
- เส้นโค้งการหน่วงเวลาที่หลากหลาย
- ตัวเลือกการหน่วงความเฉื่อยเพื่อป้องกันการการตัดวงจร เมื่อมีโหลดของมอเตอร์หรือหม้อแปลง
- มีทางเลือกเสริมเป็น หน้าสัมผัสของสัญญานเตือน และหน้าสัมผัสของอุปกรณ์เสริม
- เชื่อถือได้มากกว่า 10,000 การดำเนินงาน
- ได้รับการรับรองจาก UL, ได้รับการรับรองจาก CSA
รหัสสินค้า |
---|
NRBM1100-50AAD |
NRBM2100-1AAA |
NRBM2100-10AAA |
NRBM2100-20AAA |
NRBM2100-30AAA |
NRBM2100F-5AAA |
NRBM2100F-10AAA |
NRBM2100F-15AAA |
NRBM2100F-30AAA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | คุณสมบัติการดำเนินงาน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความเฉื่อยล่าช้า | วงจรที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,027.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 50 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AD | 19.1 | NA | สำหรับ DC | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 1 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | 38.2 | NA | สำหรับ AC | ||
฿ 4,463.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 10 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | 38.2 | NA | สำหรับ AC | ||
฿ 4,463.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 20 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | 38.2 | NA | สำหรับ AC | ||
฿ 4,687.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 30 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | 38.2 | NA | สำหรับ AC | ||
฿ 4,738.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 5 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | 38.2 | มี | สำหรับ AC | ||
฿ 4,738.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 10 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | 38.2 | มี | สำหรับ AC | ||
฿ 4,738.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 15 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | 38.2 | มี | สำหรับ AC | ||
฿ 4,738.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 30 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | 38.2 | มี | สำหรับ AC |
กำลังโหลด …
จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC(kA) | 1 kA | ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC(kA) | อื่น ๆ | เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC | มี |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC 250 V / 65 V DC | ขั้วกระแสไฟฟ้า | NA | สถานะ เอาต์พุต คำเตือน | NA |
มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / CE / UL / CUL / CCC / CSA | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 63 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 84 |
จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 65 V DC | 1 kA | การปรากฏ | ชนิดก้านโยก | วงจรภายใน | ซีรีส์ทริป |
รูปทรง เทอร์มินอล หลัก | สกรูสตัด M5 | วิธีการติดตั้ง | สกรู | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัสเสริม | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง