(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า รุ่น NRA จาก IDEC
- มีให้เลือกใช้แอคชูเอเตอร์ 3 สไตล์ ที่แตกต่างกัน ได้แก่ NRAN, NRAR และ NRAS
- พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงถึง 30A ที่ 250VAC หรือ 65VDC
- มีให้เลือกแบบ 1, 2 หรือ 3 ขั้ว
- สามารถเลือกการติดตั้งได้ทั้งบนราง DIN rail หรือใช้ซ็อกเก็ตแบบยึดที่พื้นผิว
- มีลักษณะการหน่วงเวลา ของการตัดวงจรที่หลากหลาย
- ตัวเลือกการหน่วงความเฉื่อยเพื่อป้องกันการการตัดวงจร เมื่อมีโหลดของมอเตอร์หรือหม้อแปลง
- มีทางเลือกเสริมเป็น หน้าสัมผัสของสัญญานเตือน และหน้าสัมผัสของอุปกรณ์เสริม
- มั่นใจได้ว่า สามารถทำงานได้มากกว่า 10,000 ครั้ง
- ได้รับการรับรองจากมาตรฐาน UL, ได้รับการรับรอง CSA, VDE
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | คุณสมบัติการดำเนินงาน | สถานะ เอาต์พุต คำเตือน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | การปรากฏ | ความเฉื่อยล่าช้า | คุณสมบัติ | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัสเสริม | วงจรที่ใช้งานได้ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ของ หลอดไฟแผงควบคุม | รายงาน Flash | โยก / สีปก | ข้อมูลเพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,407.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 1 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 19.1 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 1,407.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 2 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 19.1 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 3 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AD | NA | 52 | 19.1 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ DC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 5 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 19.1 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 1,407.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 10 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 19.1 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 20 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 19.1 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 1,407.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 30 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 19.1 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 5 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 19.1 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | มี | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 7.5 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 19.1 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | มี | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 3,245.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 1 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 3,245.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 3 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 3,177.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2- ขั้ว | 5 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 7.5 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 3,245.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 10 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 3,245.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 15 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 3,245.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 20 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 30 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 3,533.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 1 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | มี | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 2 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | มี | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 3 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | มี | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 3,533.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 5 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | มี | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 7.5 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | มี | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 20 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | มี | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 30 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | มี | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 10 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | มี | 52 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 10 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | มี | 52 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | มี | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 4,867.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3- ขั้ว | 15 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 57.3 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 4,867.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3- ขั้ว | 20 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 57.3 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 4,867.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3- ขั้ว | 25 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 57.3 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3- ขั้ว | 30 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 57.3 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3- ขั้ว | 5 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 57.3 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | มี | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3- ขั้ว | 10 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 57.3 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | มี | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3- ขั้ว | 15 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 57.3 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | มี | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 5,300.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3- ขั้ว | 20 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 57.3 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | มี | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 2,307.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 5 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 19.1 | 80.5 | ระบบล็อกเกอร์ (พร้อมไฟแสดงผล) | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | AC100 ถึง 110 V (ไฟส่องสว่าง: นีออน) | NA | สีคันโยก: สีแดงโปร่งใส | สีไฟแสดง: สีแดง | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 15 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 19.1 | 80.5 | ระบบล็อกเกอร์ (พร้อมไฟแสดงผล) | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | AC200 ถึง 220 V (ไฟส่องสว่าง: นีออน) | NA | สีคันโยก: สีแดงโปร่งใส | สีไฟแสดง: สีแดง | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 15 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 19.1 | 80.5 | ระบบล็อกเกอร์ (พร้อมไฟแสดงผล) | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | DC4 to 8 V (ไฟส่องสว่าง: LED) | NA | สีคันโยก: สีแดงโปร่งใส | - | ||
฿ 1,803.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 20 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 19.1 | 80.5 | ระบบล็อกเกอร์ที่ใช้งานได้ | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | สีคันโยก: สีขาวขุ่น | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 20 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 19.1 | 80.5 | ระบบล็อกเกอร์ (พร้อมไฟแสดงผล) | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | AC100 ถึง 110 V (ไฟส่องสว่าง: นีออน) | NA | สีคันโยก: สีแดงโปร่งใส | สีไฟแสดง: สีแดง | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 20 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 52 | 19.1 | 80.5 | ระบบล็อกเกอร์ (พร้อมไฟแสดงผล) | NA | รูติดตั้ง: แบบสี่เหลี่ยม (32 × 19.6) | NA | สำหรับ AC | AC200 ถึง 220 V (ไฟส่องสว่าง: นีออน) | NA | สีคันโยก: สีแดงโปร่งใส | สีไฟแสดง: สีแดง | ||
฿ 1,298.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 1 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 50.6 | 19.1 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 2 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 50.6 | 19.1 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 3 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 50.6 | 19.1 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 3 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 66 | 19.1 | 70.5 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | มีจำหน่าย | - | - | ||
฿ 1,298.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 5 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 50.6 | 19.1 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 5 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 66 | 19.1 | 70.5 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | มีจำหน่าย | - | - | ||
฿ 1,298.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 10 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 50.6 | 19.1 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 10 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 66 | 19.1 | 70.5 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | มีจำหน่าย | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 15 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 50.6 | 19.1 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 1,298.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 20 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 50.6 | 19.1 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 20 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 66 | 19.1 | 70.5 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | มีจำหน่าย | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 20 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AD | NA | 50.6 | 19.1 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ DC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 1,298.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 30 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 50.6 | 19.1 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 30 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 66 | 19.1 | 70.5 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | มีจำหน่าย | - | - | ||
฿ 1,298.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1- ขั้ว | 30 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AD | NA | 50.6 | 19.1 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ DC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 3,475.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 1 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 50.6 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 1 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 66 | 38.2 | 70.5 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | มีจำหน่าย | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 2 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 50.6 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 2 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 66 | 38.2 | 70.5 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | มีจำหน่าย | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 3 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 50.6 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 3 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 66 | 38.2 | 70.5 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | มีจำหน่าย | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 3 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AD | NA | 50.6 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ DC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 3,475.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 5 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 50.6 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 5 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 66 | 38.2 | 70.5 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | มีจำหน่าย | - | - | ||
฿ 3,475.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 7.5 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 50.6 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 7.5 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 66 | 38.2 | 70.5 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | มีจำหน่าย | - | - | ||
฿ 3,475.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 10 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 50.6 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 10 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 66 | 38.2 | 70.5 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | มีจำหน่าย | - | - | ||
฿ 3,475.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 15 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 50.6 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 15 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 66 | 38.2 | 70.5 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | มีจำหน่าย | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 20 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 50.6 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 20 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 66 | 38.2 | 70.5 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | มีจำหน่าย | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 30 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 50.6 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 30 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 66 | 38.2 | 70.5 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | มีจำหน่าย | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 2 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 50.6 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | มี | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 5 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 50.6 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | มี | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 5 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 66 | 38.2 | 70.5 | ชนิดก้านโยก | มี | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | มีจำหน่าย | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 10 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 50.6 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | มี | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 10 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 66 | 38.2 | 70.5 | ชนิดก้านโยก | มี | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | มีจำหน่าย | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 15 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 66 | 38.2 | 70.5 | ชนิดก้านโยก | มี | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | มีจำหน่าย | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 20 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 50.6 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | มี | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 20 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 66 | 38.2 | 70.5 | ชนิดก้านโยก | มี | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | มีจำหน่าย | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 2 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AD | NA | 50.6 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | มี | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | 1c | สำหรับ DC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2- ขั้ว | 10 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AD | NA | 50.6 | 38.2 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | มี | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | 1c | สำหรับ DC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3- ขั้ว | 5 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 50.6 | 57.3 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3- ขั้ว | 5 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 66 | 57.3 | 70.5 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | มีจำหน่าย | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3- ขั้ว | 10 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 50.6 | 57.3 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 4,542.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3- ขั้ว | 20 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 50.6 | 57.3 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3- ขั้ว | 20 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 66 | 57.3 | 70.5 | ชนิดก้านโยก | NA | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | มีจำหน่าย | - | - | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3- ขั้ว | 10 | [ความเร็วปานกลาง] คุณสมบัติ AA | NA | 50.6 | 57.3 | 71.1 | ชนิดก้านโยก | มี | รูติดตั้ง: แบบกลม (⌀16) | NA | สำหรับ AC | ไม่มีไฟแสดงผล | NA | - | - |
กำลังโหลด …
จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC(kA) | 1 kA | ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC(kA) | อื่น ๆ | เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC | มี |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC 250 V / 65 V DC | ขั้วกระแสไฟฟ้า | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / CE / UL / CUL / CCC / CSA |
จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 65 V DC | 1 kA | วงจรภายใน | ซีรีส์ทริป | รูปทรง เทอร์มินอล หลัก | ขั้วต่อแท็บ 250 แท็บ |
วิธีการติดตั้ง | ชนิดติด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง