1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า NH1 ซีรี่ส์

CIRCIT BRAEAKER

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า NH1 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,113.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ซีรีส์ NH1 จาก IDEC
- แอปพลิเคชันที่หลากหลายตั้งแต่ระบบอัตโนมัติในสำนักงานและการใช้งานของผู้บริโภคไปจนถึงระบบอัตโนมัติในโรงงาน
- ตัวป้องกันวงจรขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และประสิทธิภาพสูง
- แบบโยกล็อคเข้ากับแผง
- แรงดันไฟฟ้า: 250V AC และ 65V DC
- การติดตั้งราง DIN กว้าง 35 มม. (NH1V)
- มีจำหน่ายแบบคอยล์คู่
- สามารถใช้ได้กับหน้าสัมผัสเสริมหรือหน้าสัมผัสสัญญาณเตือน
- มีฟังก์ชั่นการหน่วงเวลาแบบความเฉื่อย
- ระบบสะดุดแม่เหล็กไฮดรอลิก
- มีจำหน่ายทั้งแบบแท็บเทอร์มินอลและแบบสกรู

รหัสสินค้า
NH1V-3100F-1MA SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,113.00

฿ 4,315.17

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC(kA) 1 kA ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC(kA) อื่น ๆ เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC มี
จำนวนขั้ว 3- ขั้ว พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC 250 V / 65 V DC พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 1
คุณสมบัติการดำเนินงาน ลักษณะ MA ขั้วกระแสไฟฟ้า NA สถานะ เอาต์พุต คำเตือน NA
มาตรฐาน ตัวแทน PSE / CE / UL / CUL / CCC / CSA ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 68.7 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 48
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 67 จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 65 V DC 1 kA การปรากฏ ชนิดก้านโยก
วงจรภายใน ซีรีส์ทริป รูปทรง เทอร์มินอล หลัก ขั้วต่อแบบหัวสกรู M4 ความเฉื่อยล่าช้า มี
วิธีการติดตั้ง สกรู/รางปีกนก DIN rail การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัสเสริม NA วงจรที่ใช้งานได้ สำหรับ AC
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ของ หลอดไฟแผงควบคุม ไม่มีไฟแสดงผล