(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีตัวเลือกวิธีการควบคุมสามแบบ ได้แก่ เซ็ต-ล็อค แบบสองปุ่ม และ แบบ Thumbwheel 5H × 2.8 Wมม. สำหรับตัวอักษรขนาดใหญ่อ่านง่าย
ขนาดหน่วย | ชนิดติดตั้งด้านหน้า สูง 24 × กว้าง 8 มม. | |
---|---|---|
ขนาด ตัวอักษร | 5 H × 2.8 W มม. (ทศนิยม) | |
วิธีการตั้งค่า | ชนิดเซ็ทล็อค, ชนิด 2 ปุ่ม, ชนิดหมุนเลือกเลข | |
วิธีการรวมหน่วย | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | |
วิธีติดตั้งกับพาเนล | ติด (ชนิดติดตั้งด้านหน้า) | |
สีมาตรฐาน | ตัวสินค้าหลัก | สีดำ, สีเบจ |
ข้อความ | ตัวอักษรสีขาวบนพื้นหลังสีดำ | |
รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | |
ขั้วต่อ PCB | ||
ชนิดของสายไฟเอาท์พุต | เอาท์พุตไบนารี, เอาท์พุตทศนิยม | |
น้ำหนัก (ประมาณ) | สวิตช์วงจรถัก | 4.5 g |
ฝาปิดท้ายหัวต่อ | 5 กรัม (คู่ซ้ายและขวา) | |
โครงสร้างการป้องกัน | IP40 (IEC 60529) | |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ชนิดขั้วต่อสำหรับการบัดกรี, ชนิดขั้วต่อ PCB |
พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | 50 V |
---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 50 V AC/28 V DC |
พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน | 0.1 A (โหลดความต้านทาน) |
พิกัดกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน | 0.5 A (ไม่มีสวิตชิ่ง) |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC เป็นเวลา 1 นาทีระหว่างส่วนที่มีประจุกับไม่มีประจุ |
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 1,000 MΩ หรือมากกว่าระหว่างส่วนที่มีประจุกับส่วนที่ไม่ประจุ 10 MΩ หรือมากกว่าระหว่างส่วนที่มีประจุ |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | ตั้งแต่ 200 mΩ ลงไป (ค่าเริ่มต้น) |
ทนต่อการสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz ชนิดซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.75 มม. |
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | 100 ม. / วินาที² |
อายุการใช้งาน | เชิงกล: 100,000 ขั้นขึ้นไป, ไฟฟ้า: 100,000 ขั้นขึ้นไป |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -20 ถึง +60℃ (แต่ไม่เกิดการเยือกแข็ง) |
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 45 ถึง 90% (แต่ไม่มีการควบแน่น) |
อุณหภูมิจัดเก็บโดยรอบ | -25 ถึง +70℃ (แต่ไม่เกิดการเยือกแข็ง) |
ด้านหน้า
ด้านข้าง (ชนิดขั้วต่อสำหรับการบัดกรี)
ด้านข้าง (ชนิดขั้วต่อ PCB)
ด้านหน้า
ด้านข้าง (ชนิดขั้วต่อสำหรับการบัดกรี)
ด้านข้าง (ชนิดขั้วต่อ PCB)
ด้านหน้า
ด้านข้าง (ชนิดขั้วต่อสำหรับการบัดกรี)
ด้านข้าง (ชนิดขั้วต่อ PCB)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันไฟเลี้ยง | รูปทรง | ระบบ ติดตั้งแผง | รูปทรง เทอร์มินอล | วิธีการใช้งาน | ประเภทของ ชุดสวิตช์ | ไดโอด เมาท์ | ฟังก์ชั่นหยุด (ช่วงการตั้งค่า) | สีหลัก ตัวเครื่อง | โครงสร้างในการป้องกัน | สเปค | สเปคเอาท์พุท | จำนวนช่องสัญญาณ อนาล็อก | คุณสมบัติ | สเปค | แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | จอแสดงผล ลิขวิดคริสตัล | จำนวนพอร์ตขยาย (พอร์ตเชื่อมต่อ) | ฉนวนกันความร้อน กับวงจรภายใน | ไดโอด เมาท์ | ฟังก์ชั่น สต๊อปเปอร์ (ช่วงการตั้งค่า) | มิติ แนวตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึก (มิลลิเมตร) | มิติ, แนวตั้ง (mm) | มิติ, ความกว้าง (mm) | ขนาดความลึก (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 317.00 ฿ 271.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี | × | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี | × | 0–1 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี | ○ | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 46.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อ PCB | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี | ○ | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 51.2 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อ PCB | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี | × | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 41.2 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยทศนิยม | × | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อ PCB | ชนิดชุดล็อค | หน่วยทศนิยม | × | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 41.2 | - | - | - | ||
฿ 297.00 ฿ 168.99 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 336.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | 0–1 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | 0–2 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | 0–3 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | 0–4 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | 0–5 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | 0–6 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | 0–7 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | 0–8 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | 0–9 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | 1–4 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | 1–7 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | 1 ถึง 9 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 297.00 ฿ 164.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | NA | สีเบจ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | ○ | 0–1 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 46.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | ○ | 0–3 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 46.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | ○ | 0–7 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 46.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | ○ | 0–9 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 46.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | ○ | 1–2 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 46.7 | - | - | - | ||
฿ 317.00 ฿ 176.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | ○ | NA | สีเบจ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 46.7 | - | - | - | ||
฿ 360.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อ PCB | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | ○ | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 51.2 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อ PCB | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | ○ | 0–3 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 51.2 | - | - | - | ||
฿ 340.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อ PCB | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 41.2 | - | - | - | ||
฿ 338.00 ฿ 290.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD/แพริตี้แบบคี่ | × | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD/แพริตี้แบบคี่ | × | 0–3 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD/แพริตี้แบบคี่ | × | 0–4 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD/แพริตี้แบบคี่ | × | 0–7 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อ PCB | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD/แพริตี้แบบคี่ | × | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 41.2 | - | - | - | ||
฿ 503.00 ฿ 280.02 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/เลขฐานสิบหก | × | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/เลขฐานสิบหก | × | 0–3 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/เลขฐานสิบหก | × | 0–4 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/เลขฐานสิบหก | × | 0–7 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/เลขฐานสิบหก | × | 1–3 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 432.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | 4 วัน | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/เลขฐานสิบหก | × | NA | สีเบจ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/เลขฐานสิบหก | ○ | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 46.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อ PCB | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/เลขฐานสิบหก | ○ | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 51.2 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อ PCB | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/เลขฐานสิบหก | × | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 41.2 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/ทศนิยมตรงข้าม | × | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 36.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อ PCB | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/ทศนิยมตรงข้าม | × | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 41.2 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common ปลาย) | × | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 34.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common ปลาย) | × | 0–1 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 34.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common ปลาย) | ○ | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 45.7 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อ PCB | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common ปลาย) | ○ | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 51.2 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อ PCB | ชนิดชุดล็อค | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common ปลาย) | × | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 41.2 | - | - | - | ||
฿ 317.00 ฿ 271.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | 98 วัน | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี | × | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 40 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี | ○ | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 50 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อ PCB | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี | ○ | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 54.5 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อ PCB | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี | × | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 44.5 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยทศนิยม | × | 0–1 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 40 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยทศนิยม | × | 0–2 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 40 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยทศนิยม | × | 0–3 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 40 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยทศนิยม | × | 0–4 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 40 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยทศนิยม | × | 0–5 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 40 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยทศนิยม | × | 0–6 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 40 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยทศนิยม | × | 0–9 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 40 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยทศนิยม | × | 5–7 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 40 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อ PCB | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยทศนิยม | × | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 44.5 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | 0–1 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 40 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | 0–2 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 40 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | 0–3 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 40 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | 0–4 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 40 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | 0–5 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 40 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | 0–6 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 40 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | 0–7 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 40 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | 0–8 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 40 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | 0–9 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 40 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | 1–3 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 40 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | × | 2–7 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 40 | - | - | - | ||
฿ 343.33 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | ○ | 0–1 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 50 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | ○ | 0–2 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 50 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | ○ | 0–3 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 50 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | ○ | 0–5 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 50 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | ○ | 0–6 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 50 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | ○ | 0–7 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 50 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | ○ | 1–6 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 50 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ขั้วต่อสำหรับการบัดกรี | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | ○ | 2–7 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 50 | - | - | - | ||
฿ 363.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | 98 วัน | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อ PCB | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | ○ | NA | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 54.5 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อ PCB | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | ○ | 0–1 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 54.5 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อ PCB | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | ○ | 0–3 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 54.5 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อ PCB | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | ○ | 0–5 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 54.5 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อ PCB | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | ○ | 0–8 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 54.5 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อ PCB | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | ○ | 7–8 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 54.5 | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | AC50V/DC28V | ชนิดติดตั้งด้านหน้า | ชนิดติด | ชนิดขั้วต่อ PCB | ชนิด 2 ปุ่ม | หน่วยไบนารี/หน่วยทศนิยม BCD (Common กลาง) | ○ | 9 ถึง 0 | สีดำ | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | 54.5 | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง