(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หลอดไส้ป้องกัน
รหัสสินค้า |
---|
LE-3 |
LE-6 |
LS-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ | ระดับหลอดไฟ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ใช้งานได้ | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AC/DC24V | 2W (30 V) | E12/15 | φ30 series / hn2p / slc30 / 40 series / sld ซีรีส์ | 100 | ผลิตภัณฑ์ ชีวิต: ≥ 1,000 HRS ( ค่า เฉลี่ยเมื่อใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าทำงาน (AC)) | ||
฿ 47.00 ฿ 31.11 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AC/DC6V | 2W | E12/15 | series30 series / slc30 / 40 series / sld ซีรีส์ | - | ผลิตภัณฑ์ ชีวิต: ≥ 1,000 HRS ( ค่า เฉลี่ยเมื่อใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าทำงาน (AC)) | ||
฿ 43.00 ฿ 28.89 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | AC/DC12V | 1W (18 V) | BA9S/13 | HW ซีรี่ย์ / ซีรีย์ tw / ซีรีย์ tws / series30 ซีรีย์ / slc30 / 40 ซีรีย์ / sld ซีรีส์ | - | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) | ชนิด | หลอดความร้อนสีขาว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง