(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้าสัมผัสสามจุดในตัว; ขนาดเล็กที่สุดในโลก
รหัสสินค้า |
---|
HS6B-02B01 |
HS6B-02B03 |
HS6B-02B05 |
HS6B-03B01 |
HS6B-03B03 |
HS6B-03B05 |
HS6B-11B01 |
HS6B-11B03 |
HS6B-11B05 |
HS6B-12B01 |
HS6B-12B03 |
HS6B-12B05 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | ความยาว สายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,547.00 ฿ 1,697.83 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2b | 1 | ||
฿ 3,280.00 ฿ 2,315.02 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | 98 วัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย | 2b | 3 | ||
฿ 3,660.00 ฿ 2,583.96 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | 98 วัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย | 2b | 5 | ||
฿ 2,748.00 ฿ 1,940.09 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | 98 วัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย | 3b | 1 | ||
฿ 3,438.00 ฿ 2,426.88 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | 3b | 3 | ||
฿ 3,820.00 ฿ 2,696.16 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย | 3b | 5 | ||
฿ 2,547.00 ฿ 1,697.83 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย | 1b1a | 1 | ||
฿ 3,280.00 ฿ 2,186.78 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย | 1b1a | 3 | ||
฿ 3,660.00 ฿ 2,440.12 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย | 1b1a | 5 | ||
฿ 2,748.00 ฿ 1,940.09 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 2b1a | 1 | ||
฿ 3,438.00 ฿ 2,292.46 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย | 2b1a | 3 | ||
฿ 3,820.00 ฿ 2,546.79 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2b1a | 5 |
กำลังโหลด …
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125(A) | 2.5 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30(A) | 2.5 | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้างในการป้องกัน (IP) | IP67 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง