(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตปลั๊กนิรภัยช่วยจัดการด้านความปลอดภัยในชั้นการผลิต
รหัสสินค้า |
---|
HS1P-11 |
HS1P-241-G |
HS1P-241-R |
HS1P-341-G |
HS1P-341-R |
HS1P-441-GR |
HS1P-441-RG |
HS1P-441-RR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | สเปค | สีหลอดไฟ LED แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,477.00 ฿ 5,970.51 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย | ไม่มีโซลินอยด์/ ไม่มีไฟระบุสถานะ | NA | ||
฿ 10,423.00 ฿ 6,567.53 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ไม่มีโซลินอยด์/ มีไฟระบุสถานะหนึ่งดวง | สีเขียว | ||
฿ 10,945.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ไม่มีโซลินอยด์/ มีไฟระบุสถานะหนึ่งดวง | สีแดง | ||
฿ 14,918.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | มีโซลินอยด์/ มีไฟระบุสถานะหนึ่งดวง | สีเขียว | ||
฿ 14,918.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | มีโซลินอยด์/ มีไฟระบุสถานะหนึ่งดวง | สีแดง | ||
฿ 15,920.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | มีโซลินอยด์/ มีไฟระบุสถานะสองดวง | สีเขียว/สีแดง | ||
฿ 15,162.00 ฿ 11,238.07 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มีโซลินอยด์/ มีไฟระบุสถานะสองดวง | แดง/เขียว | ||
฿ 15,920.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | มีโซลินอยด์/ มีไฟระบุสถานะสองดวง | สีแดง/สีแดง |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | ทำจากอลูมิเนียมดายคาส | ความยาว สายไฟ(ม.) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง