1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เซฟตี้สวิทช์พร้อมโซลินอยด์ รุ่น HS1C

เซฟตี้สวิทช์พร้อมโซลินอยด์ รุ่น HS1C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล็อคประตูป้องกันจนกว่าเครื่องจักรจะหยุดทำงานและไม่มีอันตรายจากความเฉื่อย

รหัสสินค้า
HS1C-L144R-R
HS1C-L244R-G
HS1C-L244R-R
HS1C-L344R-G
HS1C-L344R-R
HS1C-R44R-G
HS1C-R144R-G
HS1C-R144R-RSALE
HS1C-R244R-G
HS1C-R244R-R
HS1C-R344R-G
HS1C-R344R-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ คุณสมบัติ สีหลอดไฟ LED แบบฝัง มอนิเตอร์ สวิตช์/ มอนิเตอร์คอนฟิเกอเรชันของหน้า หน้าสัมผัส วงจร

฿ 25,805.00

SWITCH UNIT 1 ชิ้น ขอราคา -ตำแหน่งติดตั้งยูนิตโซลินอยด์: Lสีแดง1NO

฿ 25,805.00

SWITCH UNIT 1 ชิ้น ขอราคา -ตำแหน่งติดตั้งยูนิตโซลินอยด์: Lสีเขียว1NC+1NC

฿ 25,805.00

SWITCH UNIT 1 ชิ้น ขอราคา -ตำแหน่งติดตั้งยูนิตโซลินอยด์: Lสีแดง1NC+1NC

฿ 25,805.00

SWITCH UNIT 1 ชิ้น ขอราคา -ตำแหน่งติดตั้งยูนิตโซลินอยด์: Lสีเขียว1NC

฿ 100.00

SWITCH UNIT 1 ชิ้น ขอราคา -ตำแหน่งติดตั้งยูนิตโซลินอยด์: Lสีแดง1NC

฿ 100.00

SWITCH UNIT 1 ชิ้น ขอราคา -ตำแหน่งติดตั้งยูนิตโซลินอยด์: Rสีเขียว1NO/1NO

฿ 100.00

SWITCH UNIT 1 ชิ้น ขอราคา -ตำแหน่งติดตั้งยูนิตโซลินอยด์: Rสีเขียว1NO

฿ 24,577.00

฿ 15,483.51

SWITCH UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สวิทช์ด้านความปลอดภัย / โซลินอยด์ / DC10 - 115Vตำแหน่งติดตั้งยูนิตโซลินอยด์: Rสีแดง1NO

฿ 24,577.00

SWITCH UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สวิทช์ด้านความปลอดภัย / โซลินอยด์ / DC10 - 115Vตำแหน่งติดตั้งยูนิตโซลินอยด์: Rสีเขียว1NC+1NC

฿ 25,805.00

SWITCH UNIT 1 ชิ้น ขอราคา -ตำแหน่งติดตั้งยูนิตโซลินอยด์: Rสีแดง1NC+1NC

฿ 100.00

SWITCH UNIT 1 ชิ้น ขอราคา -ตำแหน่งติดตั้งยูนิตโซลินอยด์: Rสีเขียว1NC

฿ 25,805.00

SWITCH UNIT 1 ชิ้น ขอราคา -ตำแหน่งติดตั้งยูนิตโซลินอยด์: Rสีแดง1NC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค รวมยูนิตโซลินอยด์ (24 VDC) กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125(A) 10 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30(A) 6
สีหลัก ตัวเครื่อง สีแดง โครงสร้างในการป้องกัน (IP) IP67 โคมไฟ LED(DC24V)
การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส 1NC+1NC ท่อเปิดขนาด G 1/2