(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ สวิตช์ Enable ชนิดมีตัวจับพร้อมสวิตช์ Enable สองถึงสามตำแหน่งด้านใน
รหัสสินค้า |
---|
HE1G-20MB |
HE1G-20ME |
HE1G-21SM-1N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โครงสร้างในการป้องกัน (IP) | มอนิเตอร์ สวิตช์/ มอนิเตอร์คอนฟิเกอเรชันของหน้า หน้าสัมผัส วงจร | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส สวิตช์ปุ่มกด เพิ่มเติม | ฝาครอบ ยาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,650.00 ฿ 4,456.13 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | IP65 | NA | สวิตช์ปุ่มกดชนิดกดติดปล่อยดับ (2NO: AB6M-M2PB) | ยางซิลิโคน/ สีเหลือง | ||
฿ 9,182.00 ฿ 5,347.60 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | IP65 | NA | สวิตช์ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน (2NC: ชนิด HA1E-V2S2R) | ยางซิลิโคน/ สีเหลือง | ||
฿ 4,632.00 ฿ 3,639.83 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | IP66 | รวม (1NC) | NA | NBR/ พอลิเมอร์เบลนด์ PVC (สีเทา) |
กำลังโหลด …
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125(A) | 3 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30(A) | 2 | 3- ตำแหน่ง สวิตช์ หน้าสัมผัส | 2 หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|
สอดคล้องขนาด ขดลวด(ตารางมิลลิเมตร) | 0.14 ถึง 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง