(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ที่ช่วยให้ การเชื่อมต่อสายไฟ ได้ง่ายเพียงแค่ดัน ขดลวด ขึ้นด้วย เครื่องมือ เอนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ การเคลือบผิว สายไฟ ที่ รองรับการใช้งาน คือ 0.6 ถึง 1.6 มม. รองรับการใช้งาน กับ เซนเซอร์ ส่วนใหญ่
· การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อได้ด้วย เครื่องมือ ง่ายๆ
· คอนเนคเตอร์ ขนาดกะทัดรัด ( พิทช์ ทช์ 2.0 มม.)
· โครงสร้างหน้า หน้าสัมผัส แบบ 2 จุดมีความเสถียรใน หน้าสัมผัส ที่ดี
· ช่วงของ สายไฟ สามารถระบุได้ด้วยสีของตัว ตัวเสื้อ
· รูปทรง ล็อค อัจฉริยะทำให้เสียง ล็อค "ชัดเจน" เมื่อผสมพันธุ์
[การใช้งาน]
· เซมิคอนดักเตอร์, อุปกรณ์การผลิต LCD, อุปกรณ์ทดสอบ, อุปกรณ์ขนส่ง
นอกจากขั้วต่อ 4 ขาพิน ที่เป็นไปตาม มาตรฐาน e-CON แล้ว ยังมีประเภท 3 ถึง 8 ขาพิน และประเภทมุมฉาก (3, 4- ขาพิน) ให้เลือกด้วย
ภาพ ผลิตภัณฑ์
ลักษณะไฟฟ้า
คุณสมบัติของ เทอร์มินอล
คุณสมบัติ การเชื่อมต่อสายไฟ
สิ่งที่แนบมาด้วยเครื่องกล
เงื่อนไขการใช้งาน
ปฏิบัติการ/แอพพลิเคชั่น
มาร์คกิ้ง ประจำตัว
มาตรฐาน อุตสาหกรรม
คุณสมบัติการติดตั้ง
Outline Drawing 1
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 3
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 4
จำนวนตำแหน่ง จำนวน โพส | ขนาด (ขนาด) | Part Number (รหัสรุ่น/ Part number) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ถือสี ตัวเสื้อ (ถือสี ตัวเสื้อ) | |||||||||
N | A | B | C | D | สีเหลือง (สีเหลือง) | สีแดง (สีแดง) | สีน้ำเงิน (สีน้ำเงิน) | สีเขียว (สีเขียว) | |
3 | 2 | 4 | 5.75 | 13.8 | 6.9 | 1746741-3 | 1-1746741-3 | 2-1746741-3 | 4-1746741-3 |
4 | 3 | 6 | 6.75 | 15.8 | 8.9 | 1746741-4 | 1-1746741-4 | 2-1746741-4 | 4-1746741-4 |
6 | 5 | 10 | 8.75 | 19.8 | 12.9 | 1746741-6 | 1-1746741-6 | 2-1746741-6 | 4-1746741-6 |
8 | 7 | 14 | 10.75 | 23.8 | 16.9 | 1746741-8 | 1-1746741-8 | 2-1746741-8 | 4-1746741-8 |
Outline Drawing 1
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 3
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 4
จำนวนตำแหน่ง จำนวน โพส | ขนาด (ขนาด) | Part Number (รหัสรุ่น/ Part number) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ถือสี ตัวเสื้อ (ถือสี ตัวเสื้อ) | |||||||||
N | A | B | C | สีเหลือง (สีเหลือง) | สีแดง (สีแดง) | สีน้ำเงิน (สีน้ำเงิน) | สีส้ม (ส้ม) | สีเขียว (สีเขียว) | |
3 | 2 | 14.1 | 4 | 7.2 | 1473562-3 | 1-1473562-3 | 2-1473562-3 | 3-1473562-3 | 4-1473562-3 |
4 | 3 | 16.1 | 6 | 9.2 | 1473562-4 | 1-1473562-4 | 2-1473562-4 | 3-1473562-4 | 4-1473562-4 |
5* | 5 | 20.1 | 10 | 13.2 | 1473562-5 | 1-1473562-5 | 2-1473562-5 | 3-1473562-5 | 4-1473562-5 |
6 | 5 | 20.1 | 10 | 13.2 | 1473562-6 | 1-1473562-6 | 2-1473562-6 | 3-1473562-6 | 4-1473562-6 |
7* | 7 | 24.1 | 14 | 17.2 | 1473562-7 | 1-1473562-7 | 2-1473562-7 | 3-1473562-7 | 4-1473562-7 |
8 | 7 | 24.1 | 14 | 17.2 | 1473562-8 | 1-1473562-8 | 2-1473562-8 | 3-1473562-8 | 4-1473562-8 |
^*สำหรับพิน 5 และ 7 พิน จะไม่แนบคอนแทคเลนส์กับหมายเลขวงจร 6 และ 8
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนขั้ว | การใช้งาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | คุณสมบัติ | วัสดุ | การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | การขัดเงา | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเรือน | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 128.77 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.9 ถึง 1.0 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีแดง | 36 | ||
฿ 154.51 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.9 ถึง 1.0 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีแดง | วันที่ 31 | |||
฿ 128.77 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1.15 ถึง 1.35 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีน้ำเงิน | 36 | ||
฿ 1,897.74 ฿ 1,270.73 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1.15 ถึง 1.35 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีน้ำเงิน | วันที่ 31 | |||
฿ 1,368.39 ฿ 823.91 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1.15 ถึง 1.35 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีน้ำเงิน | 25 | |||
฿ 1,574.71 ฿ 681.53 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 8 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1.15 ถึง 1.35 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีน้ำเงิน | 20 | |||
฿ 139.43 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1.15 ถึง 1.35 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีน้ำเงิน | 34 | ||
฿ 119.61 ฿ 62.40 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1.15 ถึง 1.35 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีน้ำเงิน | 30 | |||
฿ 1,952.90 ฿ 1,231.89 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1.15 ถึง 1.35 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีน้ำเงิน | 24 | |||
฿ 272.00 ฿ 181.34 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.6-0.9 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:ส้ม | 36 | |||
฿ 2,757.14 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 31 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.6-0.9 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:ส้ม | วันที่ 31 | ||
฿ 162.67 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 0.6-0.9 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:ส้ม | 25 | ||
฿ 1,879.04 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 36 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1.35 ถึง 1.60 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีเขียว | 36 | ||
฿ 2,010.97 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 31 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1.35 ถึง 1.60 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีเขียว | วันที่ 31 | ||
฿ 1,292.92 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1.35 ถึง 1.60 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีเขียว | 25 | ||
฿ 1,779.10 ฿ 866.96 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 8 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1.35 ถึง 1.60 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีเขียว | 20 | ||
฿ 2,262.19 ฿ 1,231.99 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1.35 ถึง 1.60 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีเขียว | 24 | |||
฿ 1,787.77 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 8 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1.35 ถึง 1.60 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีเขียว | 20 | ||
฿ 138.67 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | ประเภท รีเลย์ | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | นิกเกิล | กล่องแยก | การดีดออก 2 ทิศทาง | 20 | ||
฿ 1,450.84 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | - | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | ประเภท รีเลย์ | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | นิกเกิล | กล่องแยก | การดีดออก 2 ทิศทาง | 20 | ||
฿ 175.62 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | ประเภท รีเลย์ | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | นิกเกิล | กล่องแยก | การดีดออก 2 ทิศทาง | 20 | ||
฿ 430.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | 8 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | ประเภท รีเลย์ | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | นิกเกิล | กล่องแยก | การดีดออก 2 ทิศทาง | 20 | ||
฿ 1,540.26 ฿ 950.80 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | ประเภท รีเลย์ | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | นิกเกิล | กล่องแยก | การดีดออก 4 ทิศทาง | 20 | |||
฿ 4,352.64 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | ประเภท รีเลย์ | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | นิกเกิล | กล่องแยก | การดีดออก 4 ทิศทาง | 20 | ||
฿ 128.77 ฿ 58.56 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1.0 ถึง 1.15 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีเหลือง | 36 | |||
฿ 1,745.98 ฿ 1,169.28 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1.0 ถึง 1.15 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีเหลือง | 25 | |||
฿ 175.24 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 8 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1.0 ถึง 1.15 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีเหลือง | 20 | ||
฿ 62.48 | CONNECTOR | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 3 | สำหรับ PCB | 3 | ตะกั่วบัดกรี | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | นิกเกิล | ส่วนหัวของ แผ่นวงจร | ประเภท 1 คอลัมน์แนวตั้ง | 35 | ||
฿ 103.62 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 4 | สำหรับ PCB | 3 | ตะกั่วบัดกรี | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | นิกเกิล | ส่วนหัวของ แผ่นวงจร | ประเภท 1 คอลัมน์แนวตั้ง | 30 | ||
฿ 91.42 ฿ 24.70 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 6 | สำหรับ PCB | 3 | ตะกั่วบัดกรี | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | นิกเกิล | ส่วนหัวของ แผ่นวงจร | ประเภท 1 คอลัมน์แนวตั้ง | 24 | |||
฿ 68.58 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 8 | สำหรับ PCB | 3 | ตะกั่วบัดกรี | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | นิกเกิล | ส่วนหัวของ แผ่นวงจร | ประเภท 1 คอลัมน์แนวตั้ง | 20 | ||
฿ 215.24 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 3 | สำหรับ PCB | 3 | ตะกั่วบัดกรี | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | นิกเกิล | ส่วนหัวของ แผ่นวงจร | ประเภท 4 คอลัมน์แนวตั้ง | 65 | ||
฿ 215.24 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 4 | สำหรับ PCB | 3 | ตะกั่วบัดกรี | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | นิกเกิล | ส่วนหัวของ แผ่นวงจร | ประเภท 4 คอลัมน์แนวตั้ง | 60 | ||
฿ 140.58 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | ประเภทการ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | นิกเกิล | กล่องแยก | การดีดออก 2 ทิศทาง | 20 | ||
฿ 1,454.32 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | - | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | ประเภทการ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | นิกเกิล | กล่องแยก | การดีดออก 2 ทิศทาง | 20 | ||
฿ 149.42 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | ประเภทการ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | นิกเกิล | กล่องแยก | การดีดออก 2 ทิศทาง | 20 | |||
฿ 1,540.26 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | ประเภทการ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | นิกเกิล | กล่องแยก | การดีดออก 4 ทิศทาง | 20 | ||
฿ 1,441.37 ฿ 927.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | ประเภทการ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | นิกเกิล | กล่องแยก | การดีดออก 4 ทิศทาง | 20 | |||
฿ 83.23 | CONNECTORS | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | สำหรับ PCB | - | ตะกั่วบัดกรี | N/A | ทองแดงผสม | - | ชุบ ชุบทอง ฐานรอง/แผ่นรอง นิกเกิล | - | สี: เหลือง | - | |||
฿ 139.43 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1.0 ถึง 1.15 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีเหลือง | 34 | ||
฿ 151.24 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1.0 ถึง 1.15 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีเหลือง | 30 | ||
฿ 176.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1.0 ถึง 1.15 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีเหลือง | 24 | ||
฿ 161.81 ฿ 80.21 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 8 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | NA | ทองแดงผสม ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 1.0 ถึง 1.15 | นิกเกิล | คอนเนคเตอร์ สายไฟฟ้า | สี:สีเหลือง | 20 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P · Q ·ร | RITS |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง