1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จอพับความหนาแน่นสูง ( พิทช์ 0.635 มม.) รุ่น OKIFLEX [1 ถึง 10 ชิ้น / แพ็ค]【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

จอพับความหนาแน่นสูง ( พิทช์ 0.635 มม.) รุ่น OKIFLEX [1 ถึง 10 ชิ้น / แพ็ค]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,220.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

รายละเอียดสินค้า

สายแพ แพที่มี พิทช์ ทช์ระหว่างบรรทัดถึงบรรทัด 0.635 มม. ซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของ พิทช์ ทช์ทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· รองรับการลดขนาดอุปกรณ์และการติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูง
· ขดลวด ทองแดง ชุบดีบุก AWG30 (7/0.1 มม.) ใช้สำหรับ ตัวนำ
· สายแพ แพแบบพิตช์ธรรมดา 1.27 มม. รุ่น half- พิทช์ (0.635 มม.)
· เชื่อม ความดัน ได้ง่ายด้วย คอนเนคเตอร์ IDC ความหนาแน่นสูง ( พิทช์ ทช์ 1.27 มม.)
· พื้นที่ยึดสามารถแคบลงและเชื่อมต่อได้หลายจุด
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ภายในของคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ เทอร์มินอล อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ

รหัสสินค้า
FLEX-S2 10-7/0.1 7030 20028
FLEX-S2 20-7/0.1 7030 20028
FLEX-S2 26-7/0.1 7030 20028
FLEX-S2 34-7/0.1 7030 20028
FLEX-S2 40-7/0.1 7030 20028
FLEX-S2 50-7/0.1 7030 20028
FLEX-S2 60-7/0.1 7030 20028
FLEX-S2 64-7/0.1 7030 20028
FLEX-S2 68-7/0.1 7030 20028
FLEX-S2 80-7/0.1 7030 20028
FLEX-S2 100-7/0.1 7030 20028
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
จำนวนพร้อมแพ็ค
(หนังสือ)

฿ 40,585.60

CABLE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10106.3510

฿ 7,220.74

CABLE 10 ชิ้น 7 วัน 102012.710

฿ 100,546.71

CABLE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 102616.5110

฿ 131,079.05

CABLE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 103421.5910

฿ 14,026.15

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 104025.4-

฿ 19,433.69

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 105031.75-

฿ 23,259.42

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 106038.1-

฿ 24,804.44

CABLE 10 ชิ้น 7 วัน -6440.64-

฿ 26,312.66

CABLE 10 ชิ้น 7 วัน 106843.18-

฿ 28,777.32

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 108050.8-

฿ 41,394.90

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 1010063.5-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด AWG(AWG) 30 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 150 V โล่กำบัง NA
มาตรฐาน ตัวแทน UL วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน ไวนิล คลอไรด์ ชุดสีเส้นกลาง เครื่องหมายด้านข้าง:สีแดง / อื่น ๆ:สีเทา