1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หางปลา เปลือย (ชนิด K) สำหรับ ขดลวด ทองแดง สี่เหลี่ยม【50-400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หางปลา เปลือย (ชนิด K) สำหรับ ขดลวด ทองแดง สี่เหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,075.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หางปลา เปล่าสำหรับ ขดลวด ทองแดง สี่เหลี่ยม (ชนิด K)
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอล เฉพาะสำหรับเชื่อมต่อสายไฟ แบบเหลี่ยม
·ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่ไม่มีใน บริษัท อื่น
[การใช้งาน]
· เทอร์มินอล ที่ออกแบบมาสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง ขดลวด ทองแดง สี่เหลี่ยมกับ เทอร์มินอลบล็อค (หรือแท่ง ทองแดง )
·สามารถเลือกรูปแบบจำนวนมากสำหรับ sq ตามเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟและสกรูตามสกรูขั้วต่อขั้วต่อ

รหัสสินค้า
K8-5
K8-6
K14-5
K14-6
K14-S5
K14-S6
K14-S8
K22-5
K22-6
K22-8
K22-S10
K38-6
K38-8
K38-10
K38-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D2
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องช่วง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน)
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d1
(φ)
รูปร่างภายนอก D
(มิลลิเมตร)
รูปร่างภายนอก H
(มิลลิเมตร)

฿ 1,744.80

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 105.31223.52 × 4, 2 × 5 ( ขดลวด ทองแดง ชนิดแบน )5.98.35

฿ 1,738.12

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 106.41223.52 × 4, 2 × 5 ( ขดลวด ทองแดง ชนิดแบน )5.98.35

฿ 1,794.18

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 105.31229.52 × 6, 2 × 7 ( ขดลวด ทองแดง ชนิดแบน )7.810.86

฿ 1,790.24

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -6.41229.52 × 6, 2 × 7 ( ขดลวด ทองแดง ชนิดแบน )7.810.86

฿ 1,707.26

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 105.31028.52 × 6, 2 × 7 ( ขดลวด ทองแดง ชนิดแบน )7.810.86

฿ 1,703.31

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 106.41028.52 × 6, 2 × 7 ( ขดลวด ทองแดง ชนิดแบน )7.810.86

฿ 1,707.86

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 108.41229.52 × 6, 2 × 7 ( ขดลวด ทองแดง ชนิดแบน )7.810.86

฿ 1,495.29

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 105.316.533.42 × 8, 2 × 9, 3 x 8 ( ขดลวด ทองแดง สี่เหลี่ยม)9.613.28.5

฿ 1,491.65

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 106.416.533.42 × 8, 2 × 9, 3 x 8 ( ขดลวด ทองแดง สี่เหลี่ยม)9.613.28.5

฿ 1,486.03

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 108.416.533.42 × 8, 2 × 9, 3 x 8 ( ขดลวด ทองแดง สี่เหลี่ยม)9.613.28.5

฿ 1,477.85

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 1010.516.533.42 × 8, 2 × 9, 3 x 8 ( ขดลวด ทองแดง สี่เหลี่ยม)9.613.28.5

฿ 1,088.16

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 106.422423 × 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11 ( ขดลวด ทองแดง สี่เหลี่ยม)12.316.08.7

฿ 1,085.83

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 108.422423 × 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11 ( ขดลวด ทองแดง สี่เหลี่ยม)12.316.08.7

฿ 1,081.65

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 1010.522423 × 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11 ( ขดลวด ทองแดง สี่เหลี่ยม)12.316.08.7

฿ 1,075.76

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 101322423 × 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11 ( ขดลวด ทองแดง สี่เหลี่ยม)12.316.08.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หางปลาเปลือย รูปทรง แบบกลม มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA
เครื่องมือ สอดคล้อง DS-E60 DS-HO60