(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท ขาพิน แปดเหลี่ยมผลิตโดย weidmullerพาวเวอร์รีเลย์ ขนาดเล็กผลิตภัณฑ์หลากหลายคุณภาพสูงราคาประหยัดที่ใช้งานง่ายเพื่อเปลี่ยน รีเลย์ คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน
การใช้งาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 3c | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) | 10 | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)(V) | 24 |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 52.5 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 34.5 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 34.5 | รุ่น | DRR370024L | การใช้งาน LED | มีจำหน่าย |
ป้องกัน ไดโอด | NA | หน้า หน้าสัมผัส ชุบทอง | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1133420000 ในชุด DRR ซีรีส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง