(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- D-SERIES DRL, รีเลย์รุ่นมาตรฐานทั่วไป SPDT 16A 24V
- รหัสสินค้า: 1133460000
- ประเภทรีเลย์: รีเลย์แบบใช้งานทั่วไป
- จำนวนหน้าสัมผัส: 1
- อัตราแรงดันไฟฟ้าควบคุม: 24 VDC
- ขนาดกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง: 16 A
- ไฟแสดงสถานะ: LED สีเขียว
- วัสดุของช่องเชื่อมต่อ: ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ (AgCdO)
- อุณหภูมิในการจัดเก็บและอุณหภูมิในการใช้งาน: -25 °C ถึง 55 °C
- การใช้งาน: ไฟแสดงสถานะ, กลไกแสดงสถานะ
- Weidmuller1133460000 - เป็นรีเลย์อุตสาหกรรมอเนกประสงค์ D-SERIES ซึ่งเป็นนวัตกรรมขั้นสูงสุดสำหรับการใช้งานกับระบบอัตโนมัติในทางอุตสาหกรรมที่ต้องการประสิทธิภาพสูง
การใช้งาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 1c | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) | 16 | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)(V) | 24 |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL / TUV | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 36 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 21.5 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 28 | รุ่น | DRL170024L | การใช้งาน LED | มีจำหน่าย |
ป้องกัน ไดโอด | NA | หน้า หน้าสัมผัส ชุบทอง | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง