(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับการควบคุม กระแสไฟฟ้า ฮาร์มอนิก: วงจร ชุดกรอง แอคทีฟ แบบฝัง ตัว ประสิทธิภาพสูงและการลด อุปกรณ์แหล่งจ่าย สแตนด์บาย มุ่งเป้าไปที่การใช้งาน เครื่องจักร อุตสาหกรรม 50°C100% รับรู้ มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบากว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·ความสอดคล้องของ เครื่องหมาย CE
·ผู้เล่นตัวจริง 5 ถึง 300W
· กระแสไฟรั่ว ต่ำ 0.5 ม. Amax (ZWS-AF)
· อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิดอุปกรณ์ มาตรฐาน ระดับเสียงตัวแปร (XWS-AF)
·รองรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึง เครื่องพิมพ์ เชิงพาณิชย์และ ตัวควบคุม เครื่องปรับอากาศ
·รองรับการควบคุม กระแสไฟฟ้า ฮาร์มอนิก ชุดกรอง แอคทีฟ แบบฝัง ตัว (ZWS-AF)
ประสิทธิภาพสูงและการลด อุปกรณ์แหล่งจ่าย สแตนด์บาย
·เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปการลดขนาดคือ 30% ขึ้นไปและน้ำหนัก 20% ขึ้นไป
· บรรลุ 100% ที่ 50°C เมื่อพิจารณาถึงการใช้งาน อุตสาหกรรม
· ระยะเวลา รับประกันฟรี 5 ปี (ตามเงื่อนไข)
ภาพสินค้าซีรีส์ ZWS-BAF
การใช้งานซีรีส์ ZWS-BAF
คุณสมบัติ | ประโยชน์ |
---|---|
• อายุการใช้งาน e-cap 10 ปี | • ความน่าเชื่อถือที่หน้างานดีขึ้น |
• รับประกัน 5 ปี | • ลดต้นทุนการเป็นเจ้าของ |
• ระบายความร้อนแบบการพาความร้อน | • ใช้งานง่ายขึ้น |
Drawing แสดงโครงร่างของ ZWS50BAF
Drawing แสดงโครงร่างของ ZWS75BAF
Drawing แสดงโครงร่างของ ZWS100BAF
Drawing แสดงโครงร่างของ ZWS150BAF
รหัสสินค้า |
---|
ZWS50BAF-12/A |
ZWS50BAF-24 |
ZWS75BAF-12/A |
ZWS100BAF-12 |
ZWS100BAF-24 |
ZWS100BAF-24/A |
ZWS150BAF-5 |
ZWS150BAF-5/A |
ZWS150BAF-12 |
ZWS150BAF-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ความจุ (W) | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ช่วงการปรับ (V) | ระลอกคลื่นและเสียงรบกวนสูงสุด (mV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,626.67 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [พร้อมฝาครอบ] พร้อมฝาครอบ | 50 | 12 V DC | 4.3 | 36 | 60 | 162 | - | - | |
฿ 1,655.51 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เปิด เฟรม] ประเภท แผ่นวงจร | 50 | 24 V DC | 2.1 | 23 | 50 | 132 | 21.6-26.4 | 180 | ||
฿ 10,417.00 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] พร้อมฝาครอบ | 75 | 12 V DC | 6.3 | 45 | 60 | 180 | - | - | ||
฿ 2,329.78 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [เปิด เฟรม] ประเภท แผ่นวงจร | 100 | 12 V DC | 8.5 | 30 | 62 | 155 | 10.8-13.2 | - | ||
฿ 1,854.57 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เปิด เฟรม] ประเภท แผ่นวงจร | 100 | 24 V DC | 4.3 | 30 | 62 | 155 | 21.6-26.4 | - | ||
฿ 2,115.81 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] พร้อมฝาครอบ | 100 | 24 V DC | 4.3 | 45 | 72 | 185 | - | - | |
฿ 4,407.00 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [เปิด เฟรม] ประเภท แผ่นวงจร | 150 | 5 V DC | 30 | 34 | 75 | 160 | 4.5-5.5 | - | ||
฿ 2,662.48 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] พร้อมฝาครอบ | 150 | 5 V DC | 30 | 47 | 85 | 188 | - | - | |
฿ 2,580.04 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [เปิด เฟรม] ประเภท แผ่นวงจร | 150 | 12 V DC | 12.5 | 34 | 75 | 160 | 10.8-13.2 | 180 | ||
฿ 2,577.95 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เปิด เฟรม] ประเภท แผ่นวงจร | 150 | 24 V DC | 6.3 | 34 | 75 | 160 | 21.6-26.4 | - |
กำลังโหลด …
จำนวนเอาต์พุต | เอาต์พุต เดียว | แรงดันขาเข้า | AC85 ถึง 265 V / DC120 ถึง 370 V | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | คอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CSA | บันทึก | ฟิลเตอร์แบบแอ็คทีฟในตัว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง