(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ความสอดคล้องของ เครื่องหมาย CE
· อินพุตชนิด 100VAC, เอาท์พุตเดี่ยว ชนิดพื้นผิวต้นทุนต่ำ
· รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ได้แก่ เกมคอนโซล เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์สำหรับเทอร์มินอลระบบสื่อสาร
ภาพสินค้าซีรีส์ VS-C
วิธีการตั้งชื่อรุ่น
• อินพุต 100 V AC / เอาท์พุตเดี่ยว / ต้นทุนต่ำมากสำหรับชนิดบอร์ด
• ใช้งานได้หลากหลาย ได้แก่ อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์
Drawing แสดงโครงร่างของ VS10C
Drawing แสดงโครงร่างของ VS15C
Drawing แสดงโครงร่างของ VS30C
รหัสสินค้า |
---|
VS10C-5 |
VS10C-12 |
VS10C-24 |
VS15C-5 |
VS15C-24 |
VS30C-5 |
VS30C-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ (W) | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,275.53 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 5 V DC | 2 | 15 | 49 | 94 | ||
฿ 1,159.84 ฿ 812.00 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 12 V DC | 0.9 | 15 | 49 | 94 | ||
฿ 1,343.25 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 24 V DC | 0.5 | 15 | 49 | 94 | ||
฿ 1,759.66 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 5 V DC | 3 | 15 | 50 | 115 | ||
฿ 738.33 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 15 | 24 V DC | 0.7 | 15 | 50 | 115 | ||
฿ 956.89 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 30 | 5 V DC | 6 | 23 | 50 | 132.5 | ||
฿ 942.60 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 30 | 12 V DC | 2.5 | 23 | 50 | 132.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภท แผ่นวงจร | จำนวนเอาต์พุต | เอาต์พุต เดียว | แรงดันขาเข้า | AC85 ถึง 132 V / DC110 ถึง 175 V |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | คอนเนคเตอร์ | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CSA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง