(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวแปลง DCDC ชนิดออนบอร์ดที่มีกำลังขับตั้งแต่ 1.5W ถึง 10W
[คุณสมบัติ]
·ประเภทออนบอร์ด / เอาต์พุต เดี่ยว 1.5 วัตต์
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ของ วงจรแปลงไฟ Cosel DCDC
·สามารถเลือกการติดตั้ง พื้นผิว (SMD) และการติดตั้ง รูทะลุ (DIP) ได้
· วงจรแปลงไฟ DCDC รุ่น เปิด เฟรม 1.5W
[การใช้งาน]
· วงจรแปลงไฟ DCDC ชนิด ฉนวนกันความร้อน ที่แปลงแรงดันไฟฟ้าจาก พาวเวอร์ซัพพลาย หลักหรือแปลง ไฟฟ้ากระแสตรง ของแบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นแรงดันไฟฟ้าอื่น
รูปทรง | กระดาน | กำลังเอาต์พุต(W) | 1.5 | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันขาเข้า | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | 12 V DC | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)(ก) | 0.13 |
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | DIP | มาตรฐานความปลอดภัย | CE / UL / CUL / TUV | ความสูง(มิลลิเมตร) | 10.18 |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 21.4 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 12.2 | แรงดันขาเข้า(V) | DC9 ถึง 18 |
กำลังขับสูงสุด(W) | 1.56 | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า(V) | 11.64 ถึง 12.36 | วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มีจำหน่าย |
การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output(V) | 11.4-12.6 (ความต้านทานภายนอก) | ประเภท บรรจุภัณฑ์ | ฝาพลาสติก | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง