(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
DC/DC converter อเนกประสงค์ ออนบอร์ด เอาท์พุตเดี่ยว รุ่น 30W
[คุณสมบัติ]
· ชนิดออนบอร์ด 1×2 นิ้ว / ขนาดเล็ก / ประสิทธิภาพสูง / เอาท์พุต 30W
· ความคงทนของฉนวนไฟฟ้าระหว่างอินพุตกับเอาท์พุต คือ DC 1.500 V (1 นาที) ปรับปรุงความปลอดภัย
· วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (กู้คืนอัตโนมัติ)
· รีโมทคอนโทรล, แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตภายนอกผันแปร
· ไม่ได้ใช้ตัวเก็บประจุอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ / แทนทาลัม
· ช่วงอุณหภูมิกว้าง (-40°C ถึง 85°C)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับยานยนต์ เครื่องวิเคราะห์ เครื่องมือวัด อุปกรณ์สื่อสาร และสินค้าทั่วไปอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
MGS301212 |
MGS302405 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | แรงดันขาเข้า (V) | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า (V) | การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,466.55 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 V DC | 2.5 | DC9 ถึง 18 | 11.857 ถึง 12.243 | 10.8~13.2 (ความต้านทานภายนอก) | ||
฿ 1,625.84 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 V DC | 6 | DC 18 ถึง 36 | 4.975 ถึง 5.137 | 4.5~5.5 (ความต้านทานภายนอก) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | กระดาน | กำลังเอาต์พุต(W) | 30 | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันขาเข้า | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | อื่น ๆ | มาตรฐานความปลอดภัย | CE / UL / CUL / TUV / CSA |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 9.9 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 25.4 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 50.8 |
กำลังขับสูงสุด(W) | 30 | วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มีจำหน่าย | วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | มีจำหน่าย |
การ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล | มีจำหน่าย | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง