1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MGFS15 รุ่น 15W อินพุตกว้าง เอาต์พุต เดี่ยว

SWITCHING POWER SUPPLY

MGFS15 รุ่น 15W อินพุตกว้าง เอาต์พุต เดี่ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,684.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

วงจรแปลงไฟ DC-DC ชนิดออน กระดาน
[คุณสมบัติ]
·ประเภทออนบอร์ด 1 × 1 นิ้ว / ขนาดเล็ก / ประสิทธิภาพสูง / เอาต์พุต 15W / อินพุต
·อินพุตกว้าง DC9-36V / DC18-76V
·การแยก I / O DC1,500 V. (1 นาที)
·อุปกรณ์ควบคุม, แรงดัน Output
·ไม่ได้ใช้ ตัวเก็บประจุ อะลูมิเนียม อิเล็กโทรไลต์ / แทนทาลัม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เมื่อแปลงแรงดันไฟฟ้าจาก พาวเวอร์ซัพพลาย หลักหรือแปลง ไฟฟ้ากระแสตรง ของแบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นแรงดันไฟฟ้าอื่น

รหัสสินค้า
MGFS152405
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,684.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 98 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง กระดาน กำลังเอาต์พุต(W) 15 แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว
แรงดันขาเข้า เฉพาะด้าน ให้กับ DC แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) 5 V DC พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)(ก) 3
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต อื่น ๆ มาตรฐานความปลอดภัย CE / UL / CUL / TUV / CSA ความสูง(มิลลิเมตร) 9.9
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 25.4 ความลึก(มิลลิเมตร) 25.4 แรงดันขาเข้า(V) DC9 ถึง 36
กำลังขับสูงสุด(W) 15 ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า(V) 4.975 ถึง 5.137 วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน มีจำหน่าย
การ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล มีจำหน่าย การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output(V) 4.5~5.5 (ความต้านทานภายนอก) ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MGFS152405 ในชุด MGFS15 รุ่น 15W อินพุตกว้าง เอาต์พุต เดี่ยว