(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุพิมพ์เดี่ยว/อินพุตทั่วโลก/อินพุตขนาดกะทัดรัด (เอาต์พุต เดี่ยว 240W)
[คุณสมบัติ]
·อินพุตกว้าง (AC85-264V) - ติดตั้งวงจรแก้ไข ปัจจัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย
· Miniaturization (รอยเท้าลดลง 28% เมื่อเทียบกับในอดีต) และการติดตั้งทั่วไปกับ LGA240A
· สำหรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สแตนด์บายที่ลดลง (ประเภท 0.7W ที่ 200 V AC) เมื่อ อุปกรณ์ควบคุม ปิดอยู่ ให้ คลองเลื่อย ตัวเลือก " - R2"
· กระแสไฟฟ้า ตามข้อกำหนด กระแส ฮาร์มอนิก (IEC61000-3-2)
·ฝาครอบ เคสคอมพิวเตอร์ ชุดสายไฟ พิเศษ ฯลฯ ตัวเลือกเต็มรูปแบบการปฏิบัติตามข้อกำหนด SEMIF47
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก: ซีรีส์ที่มีช่วง 10 ถึง 300W
[การใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับอุปกรณ์เอนกประสงค์ต่างๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังขับสูงสุด (W) | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า (V) | การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output (V) | รายละเอียด คอนเนคเตอร์ | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ | กระแสไฟฟ้า สูงสุด (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,815.37 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 10 | 46.5 | 84 | 180 | 240 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | รองรับกระแสไฟฟ้าพีค (24 V) | 12.5A | ||
฿ 3,815.37 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 10 | 46.5 | 84 | 180 | 240 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | รองรับกระแสไฟฟ้าพีค (24 V) | 12.5A | ||
฿ 3,672.00 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 10 | 46.5 | 84 | 180 | 240 | 23 ถึง 25 | รูปแบบที่เป็นไปได้ | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | รองรับกระแสไฟฟ้าพีค (24 V) / พร้อมโวลุ่ม | 12.5A | ||
฿ 3,840.00 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 24 V DC | 10 | 59 | 98 | 212 | 240 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | รองรับกระแสไฟฟ้าพีค (24 V) / พร้อมตัวโครง | 12.5A | ||
฿ 3,488.13 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เปิด เฟรม | 24 V DC | 10 | 46.5 | 84 | 180 | 240 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | NA | - | ||
฿ 3,754.90 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 10 | 46.5 | 84 | 180 | 240 | 23 ถึง 25 | รูปแบบที่เป็นไปได้ | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 3,845.60 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 10 | 46.5 | 84 | 180 | 240 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 3,845.60 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 24 V DC | 10 | 46.5 | 84 | 180 | 240 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 3,936.31 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 24 V DC | 10 | 59 | 98 | 212 | 240 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 3,936.31 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 24 V DC | 10 | 59 | 98 | 212 | 240 | 23 ถึง 25 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 9,027.48 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | เปิด เฟรม | 24 V DC | 10 | 46.5 | 84 | 180 | 240 | 23 ถึง 25 | รูปแบบที่เป็นไปได้ | - | พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 3,712.57 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | [อื่น ๆ] DC36V | 6.7 | 46.5 | 84 | 180 | 241.2 | 34.5 ถึง 37.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | NA | - | ||
฿ 3,712.57 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | [อื่น ๆ] DC36V | 6.7 | 46.5 | 84 | 180 | 241.2 | 34.5 ถึง 37.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | NA | - | ||
฿ 3,754.90 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | [อื่น ๆ] DC36V | 6.7 | 46.5 | 84 | 180 | 241.2 | 34.5 ถึง 37.5 | รูปแบบที่เป็นไปได้ | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 3,845.60 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | [อื่น ๆ] DC36V | 6.7 | 46.5 | 84 | 180 | 241.2 | 34.5 ถึง 37.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 3,845.60 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | [อื่น ๆ] DC36V | 6.7 | 46.5 | 84 | 180 | 241.2 | 34.5 ถึง 37.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 3,936.31 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | [อื่น ๆ] DC36V | 6.7 | 59 | 98 | 212 | 241.2 | 34.5 ถึง 37.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 3,936.31 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | [อื่น ๆ] DC36V | 6.7 | 59 | 98 | 212 | 241.2 | 34.5 ถึง 37.5 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 3,754.90 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | [อื่น ๆ] DC36V | 6.7 | 46.5 | 84 | 180 | 241.2 | 34.5 ถึง 37.5 | รูปแบบที่เป็นไปได้ | - | พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 3,712.57 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 48 V DC | 5 | 46.5 | 84 | 180 | 240 | 46 ถึง 50 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | NA | - | ||
฿ 3,712.57 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 48 V DC | 5 | 46.5 | 84 | 180 | 240 | 46 ถึง 50 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | NA | - | ||
฿ 3,754.90 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 48 V DC | 5 | 46.5 | 84 | 180 | 240 | 46 ถึง 50 | รูปแบบที่เป็นไปได้ | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 3,845.60 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 48 V DC | 5 | 46.5 | 84 | 180 | 240 | 46 ถึง 50 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 3,845.60 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 48 V DC | 5 | 46.5 | 84 | 180 | 240 | 46 ถึง 50 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 3,936.31 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 48 V DC | 5 | 59 | 98 | 212 | 240 | 46 ถึง 50 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | - | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 3,936.31 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 48 V DC | 5 | 59 | 98 | 212 | 240 | 46 ถึง 50 | ยึดอยู่กับที่ภายใน | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง | - | ||
฿ 3,754.90 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 48 V DC | 5 | 46.5 | 84 | 180 | 240 | 46 ถึง 50 | รูปแบบที่เป็นไปได้ | - | พร้อมโวลุ่ม | - |
กำลังโหลด …
กำลังเอาต์พุต(W) | 240 | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC- เฉพาะด้าน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | คอนเนคเตอร์ | มาตรฐานความปลอดภัย | CE / UL / CUL / TUV / CSA | แรงดันขาเข้า(V) | AC85 ถึง 264 |
วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มีจำหน่าย | วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง