(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ไฟ LED แบบสว่างพิเศษหรือไฟหลอดไส้
· ไฟแสดงสถานะบอดี้รูปทรงสี่เหลี่ยมและสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อความง่ายต่อการใช้งานและความปลอดภัย
· รองรับการใช้งานทั้งไฟ LED และไฟหลอดไส้
· ไฟ LED แบบสว่างพิเศษช่วยมองเห็นได้ดีขึ้นและประหยัดพลังงาน
· บล็อคหน้าสัมผัสแบบถอดได้ช่วยให้ติดตั้งบนบอร์ด PC ได้ง่าย
· หน้าสัมผัสสลับแบบสแน็ปแอคชั่นเพื่อความรู้สึกในการทำงานที่ดีเยี่ยม
· ขั้วต่อบัดกรีรองรับซ็อกเก็ตแบบเชื่อมต่อเร็วเพิ่มความปลอดภัยและช่วยให้เดินสายไฟง่าย
· การแบ่งพื้นผิวไฟ: พื้นผิวทั้งหมดสามารถแบ่งได้ 4 ส่วน หรือ 2 ส่วน (รุ่น MC2D) สามารถเปลี่ยนเลนส์และจอสีได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องดับไฟเนื่องจากหน้าสัมผัสจะไม่ทำงานเมื่อใส่เลนส์เข้าไปในตัวเรือนครั้งแรก
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ c-UL
· สอดคล้องตามมาตรฐาน EN (ยุโรป)
· CCC (ไม่รวมไฟสัญญาณไพล็อต )
รหัสสินค้า |
---|
MC2D-P00B |
MC2D-P00N |
MC2D-P00VB |
MC2D-P00VN |
MC3D-P00FB |
MC3D-P00FN |
MC3D-P00RB |
MC3D-P00RN |
MC3D-P00VFB |
MC3D-P00VFN |
MC3D-P00VRB |
MC3D-P00VRN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดรูติดตั้ง | รูปทรง | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | รูปทรง | รูปทรง เทอร์มินอล | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 648.00 ฿ 555.98 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 98 วัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 22.5 | [แบบเหลี่ยม] มุม. | 25 | 59.5 | รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ใช้ขั้วต่อแท็บ / บัดกรีร่วมกัน | สีดำ | ||
฿ 648.00 ฿ 555.98 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 22.5 | [แบบเหลี่ยม] มุม. | 25 | 59.5 | รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ใช้ขั้วต่อแท็บ / บัดกรีร่วมกัน | สีเทา | ||
฿ 648.00 ฿ 555.98 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 22.5 | [แบบเหลี่ยม] มุม. | 25 | 59.5 | รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ชนิดขั้วต่อ PCB | สีดำ | ||
฿ 600.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 22.5 | [แบบเหลี่ยม] มุม. | 25 | 59.5 | รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ชนิดขั้วต่อ PCB | สีเทา | ||
฿ 707.00 ฿ 471.14 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5 | ซึ่งยืดออก | 32 | 59.5 | รูปทรงยาว | ใช้ขั้วต่อแท็บ / บัดกรีร่วมกัน | สีดำ | ||
฿ 707.00 ฿ 605.97 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5 | ซึ่งยืดออก | 32 | 59.5 | รูปทรงยาว | ใช้ขั้วต่อแท็บ / บัดกรีร่วมกัน | สีเทา | ||
฿ 707.00 ฿ 605.97 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5 | ซึ่งยืดออก | 32 | 60 | รูปทรงยาว | ใช้ขั้วต่อแท็บ / บัดกรีร่วมกัน | สีดำ | ||
฿ 707.00 ฿ 605.97 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5 | ซึ่งยืดออก | 32 | 60 | รูปทรงยาว | ใช้ขั้วต่อแท็บ / บัดกรีร่วมกัน | สีเทา | ||
฿ 707.00 ฿ 605.97 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5 | ซึ่งยืดออก | 32 | 56 | รูปทรงยาว | ชนิดขั้วต่อ PCB | สีดำ | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5 | ซึ่งยืดออก | 32 | 56 | รูปทรงยาว | ชนิดขั้วต่อ PCB | สีเทา | ||
฿ 707.00 ฿ 605.97 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5 | ซึ่งยืดออก | 32 | 56.5 | รูปทรงยาว | ชนิดขั้วต่อ PCB | สีดำ | ||
฿ 707.00 ฿ 605.97 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 23.5 x 30.5 | ซึ่งยืดออก | 32 | 56.5 | รูปทรงยาว | ชนิดขั้วต่อ PCB | สีเทา |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP40 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / TUV / CCC | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ชนิดปิด | วิธีลบ ล็อค | มีจำหน่าย | บันทึก | แผ่นเพลทสี, แหล่งกำเนิดไฟมีจำหน่ายแยก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง