(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภท อินพุตฉนวนไฟฟ้า DIO32 / 32 จุด
[คุณสมบัติ]
·สภาพแวดล้อมสัญญาณ 3.3 V CPZ ซีรี่ส์โมดูลอินเทอร์เฟซอินพุต / เอาต์พุตดิจิตอล CompactPCI พร้อมอินพุตโฟโต้คัปเตอร์ 32 จุด (รองรับเอาต์พุตประเภทซิงก์) และเอาต์พุตคอลเลกชันเปิดกระแสสูง 32 จุด (ประเภทซิงก์)โมดูล นี้ต้อง พาวเวอร์ซัพพลาย ภายนอกเนื่องจากมี พาวเวอร์ซัพพลาย ฉนวนกันความร้อน แบบฝัง ตัว
ข้อมูลสามารถ เอาต์พุต ในการซิงโครไนซ์กับวงจรภายนอกด้วยวงจรจับมืออินพุต
รองรับ เอาต์พุต สัญญาณรีเซ็ตและอินพุตสัญญาณรีเซ็ตภายนอกนอกจากนี้ยังมีตัวจับเวลาช่วงเวลา
รหัสสินค้า |
---|
PCI-2724C |
PCI-2726C |
PCI-2726CL |
PCI-2726CM |
PCI-2826CV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,151.36 | RELATION PC EXPANSION BOARD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ||
฿ 15,568.69 | RELATION PC EXPANSION BOARD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ||
฿ 15,568.69 | RELATION PC EXPANSION BOARD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ||
฿ 15,480.87 | RELATION PC EXPANSION BOARD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ||
฿ 15,542.86 | RELATION PC EXPANSION BOARD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สัญญาณ Input/Output ดิจิตอล | ต่อเชื่อมแบบบัส | PCI | เหล็กยึด PCI | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 174.63 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 106.68 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง