(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภท AD16 บิต D8 / S16CH
[คุณสมบัติ]
· โมดูล อินเทอร์เฟซอินพุต อนาล็อก CompactPCI พร้อมอินพุต 16 บิต 16 ช่อง
บรรลุ ความละเอียด
การสุ่มตัวอย่างด้วยทริกเกอร์ภายนอกสามารถตั้งเวลาที่ตั้งโปรแกรมได้
โมดูลอินเทอร์เฟซหลายตัวสามารถสุ่มตัวอย่างด้วยเวลาเดียวกันกับนาฬิกาที่ซิงโครไนซ์
รหัสสินค้า |
---|
PCI-3135 |
PCI-3165 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธี ฉนวนกันความร้อน | อินพุต อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร | เวลาแปลง (ไมโครวินาที) | เวลาแปลง (เมื่อเปลี่ยนช่อง) (ไมโครวินาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,312.50 ฿ 18,187.50 | RELATION PC EXPANSION BOARD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 10 MΩ (± 5%) | 10 | 100 | ||
฿ 35,600.39 | RELATION PC EXPANSION BOARD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกถ้วยฉนวน | 10 MΩ (TYP) | 20 | 110 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อินพุตและ เอาต์พุต อนาล็อก | ต่อเชื่อมแบบบัส | PCI | เหล็กยึด PCI | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 174.63 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 106.68 | ประเภทความเร็ว | ความเร็วปานกลางต่ำ |
จำนวนช่องสัญญาณเข้า | S16/D8 | อินพุตแบบปลายเดี่ยว(ช่อง) | 16 | อินพุตที่ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่(ช่อง) | 8 |
ความละเอียด อินพุต(นิดหน่อย) | 16 | วิธีการเข้าถึงอินพุต | I/O | ช่วงอินพุตแบบ แบบไบโพลาร์ | ±1 V, ± 2.5 V, ± 5 V, ± 10 V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง