1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
50 MSPS DI32 จุด TTL (พร้อม แรม ,หน่วยความจำ)

RELATION PC EXPANSION BOARD

50 MSPS DI32 จุด TTL (พร้อม แรม ,หน่วยความจำ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25,085.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

50MSPS DI32 ติดตั้ง TTL (ติดตั้ง แรม ,หน่วยความจำ )

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์สัญญาณลอจิก ชนิด 32 จุดที่ติดตั้ง แรม ,หน่วยความจำ สอดคล้องกับ ต่อเชื่อมแบบบัส PCIผลิตภัณฑ์ นี้สามารถสุ่มตัวอย่างสัญญาณดิจิตอล เครื่องวัดระดับน้ำ TTL 32 ที่ความถี่สูงถึง 50MSPS (เมื่อใช้ วงจรสัญญาณนาฬิกาภายใน)ทริกเกอร์การสุ่มตัวอย่างสามชนิดทริกเกอร์ ซอฟท์แวร์ ทริกเกอร์ภายนอกทริกเกอร์การจับคู่ แพทเทิร์น มีให้และสามารถทำได้ก่อนทริกเกอร์ เสา ทริกเกอร์ ฯลฯเนื่องจากมีตัว เครื่องนับ ตัวจับเวลาจึงสามารถใช้เป็นตัวจับเวลาช่วงเวลาได้

รหัสสินค้า
PCI-2910C SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 25,085.32

฿ 13,769.33

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สัญญาณ Input/Output ดิจิตอล ต่อเชื่อมแบบบัส PCI เหล็กยึด PCI มาตรฐาน
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 119.91 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 106.68

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCI-2910C ในชุด 50 MSPS DI32 จุด TTL (พร้อม แรม ,หน่วยความจำ)