1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

1 MSPS AD16 บิต D8 / S16CH

RELATION PC EXPANSION BOARD

1 MSPS AD16 บิต D8 / S16CH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,608.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

1 MSPS AD16 บิตประเภท D8 / S16CH

[คุณสมบัติ]
·สภาพแวดล้อมสัญญาณ 3.3 V ขนาด 3U ซีรี่ส์ CompactPCI CPZ ผลิตภัณฑ์ แปลง AD ความเร็วสูง 16 บิตเวลาในการแปลง AD คือ1μsและสามารถแปลงความเร็วสูงได้รองรับ ต่อเชื่อมแบบบัส mastering การถ่ายโอนข้อมูลต่อเนื่องและวิธีการรวบรวมการกระจายทำให้การถ่ายโอน DMA ความจุสูงและรวดเร็วปลายด้านเดียว 16 ช่อง อินพุต 8 ช่อง การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่รองรับทริกเกอร์ภายนอกทริกเกอร์โดยอินพุต อนาล็อก เพรทริกเกอร์ เสา ทริกเกอร์ ฟังก์ชั่น ทริกเกอร์การจับคู่ ค่า เครื่องนับนอกจากนี้ยังรองรับฟังก์ชันตัว เครื่องนับ 1 ช่องมีอินพุต / เอาต์พุต ดิจิตอลทั่วไป 8 รายการสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ภายนอก(สัญญาณ Input/Output ดิจิตอล และตัว เครื่องนับ จะใช้ร่วมกัน)คอนเนคเตอร์ แบบ half พิทช์ 96 ขาพิน ใช้เป็น คอนเนคเตอร์* ผลิตภัณฑ์ นี้ สวิตช์ ช่องสัญญาณอินพุตหลายช่องด้วย มัลติเพล็กเซอร์ และทำการแปลง AD ดังนั้นจึงไม่สามารถสุ่มตัวอย่างหลายช่องพร้อมกันได้* นอกจากนี้คุณไม่สามารถ คลองเลื่อย ช่วงอินพุตสำหรับแต่ละ ช่อง ได้

รหัสสินค้า
LPC-321216
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 30,608.38

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อินพุตและ เอาต์พุต อนาล็อก ต่อเชื่อมแบบบัส PCI เหล็กยึด PCI ขนาด
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 165 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 64.4 วิธี ฉนวนกันความร้อน ลูกถ้วยฉนวน
ประเภทความเร็ว ความเร็วสูง จำนวนช่องสัญญาณเข้า S16/D8 อินพุตแบบปลายเดี่ยว(ช่อง) 16
อินพุตที่ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่(ช่อง) 8 ความละเอียด อินพุต(นิดหน่อย) 16 วิธีการเข้าถึงอินพุต หัวหน้า ต่อเชื่อมแบบบัส
ช่วงอินพุตแบบ แบบไบโพลาร์ ±10 V อินพุต อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร 10 MΩ (TYP) เวลาแปลง(ไมโครวินาที) 1
เวลาแปลง (เมื่อเปลี่ยนช่อง)(ไมโครวินาที) 5