(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภท 1 MSPS AD12 bitD8 / S16CH
[คุณสมบัติ]
·โมดูลอินเทอร์เฟซอินพุต / เอาต์พุตแบบอะนาล็อก CompactPCI พร้อมอินพุต 12 บิต 16 ช่องและเอาต์พุต 12 บิต 1 ช่อง
โมดูล นี้รองรับการถ่ายโอน DMA โดยวิธี ต่อเชื่อมแบบบัส มาสเตอร์ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบต่อเนื่องความเร็วสูงโดยไม่ต้องใช้ โหลดไฟฟ้า ของ CPU/ หน่วยประมวลผล และให้ประสิทธิภาพสูงในสภาพแวดล้อมแบบมัลติทาสก์การสุ่มตัวอย่างด้วยทริกเกอร์ภายนอกทริกเกอร์ อนาล็อก สามารถทำได้สามารถสุ่มตัวอย่างด้วย สัญญาณนาฬิกาภายนอก ได้โมดูลอินเทอร์เฟซหลายตัวสามารถสุ่มตัวอย่างได้ในเวลาเดียวกัน
รหัสสินค้า |
---|
PCI-3153 |
PCI-3174 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการเข้าถึงอินพุต | เวลาแปลง (เมื่อเปลี่ยนช่อง) (ไมโครวินาที) | จำนวนช่อง เอาต์พุต (ช่อง) | ความละเอียด เอาต์พุต (นิดหน่อย) | วิธีการเข้าถึง เอาต์พุต | ช่วง เอาต์พุต แบบหลายขั้ว | ช่วง เอาต์พุต แบบไบโพลาร์ | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51,917.89 | RELATION PC EXPANSION BOARD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | FIFO | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 41,067.38 | RELATION PC EXPANSION BOARD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | หัวหน้า ต่อเชื่อมแบบบัส | 1 | 1 | 12 | I/O | 0-10 V | ±5 V, ± 10 V | 2 Ω (TYP) |
กำลังโหลด …
ชนิด | อินพุตและ เอาต์พุต อนาล็อก | ต่อเชื่อมแบบบัส | PCI | เหล็กยึด PCI | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 174.63 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 106.68 | ประเภทความเร็ว | ความเร็วสูง |
จำนวนช่องสัญญาณเข้า | S16/D8 | อินพุตแบบปลายเดี่ยว(ช่อง) | 16 | อินพุตที่ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่(ช่อง) | 8 |
ความละเอียด อินพุต(นิดหน่อย) | 12 | ช่วงอินพุต แบบหลายขั้ว | 0-1 V, 0-2.5 V, 0-10 V | ช่วงอินพุตแบบ แบบไบโพลาร์ | ±1 V, ± 2.5 V, ± 5 V, ± 10 V |
อินพุต อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร | 10 MΩ (± 5%) | เวลาแปลง(ไมโครวินาที) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง