1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

RSHN Series

RSHN Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,058.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า ซึ่งรวมถึงรูปทรงและสี
  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

ตัวกรองสัญญาณรบกวนซิงเกิ้ลเฟสการลดทอนสูงที่เน้นเรื่องความหลากหลายและการใช้งานในรูปแบบต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· ความสามารถในการเดินสายดีขึ้นด้วยสกรู SEMS และฝาครอบแบบเปิดได้
· กลุ่มสินค้ามีหลากหลายตั้งแต่ 3 ถึง 300 A
· มีชนิดคุณลักษณะกระแสไฟฟ้ารั่วต่ำและชนิดติดตั้งรางปีกนก DIN rail ให้เลือก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์วัด อุปกรณ์อัตโนมัติในโรงงาน เซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรางรถไฟ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ LED และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพลังงาน

คุณสมบัติของซีรีส์ RSHN

ลักษณะภายนอก

ลักษณะภายนอก

แผนภาพวงจร

แผนภาพวงจร

ลักษณะไฟฟ้า

ชื่อ ผลิตภัณฑ์พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(AC/DC)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(AC/DC)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าความต้านทานของฉนวนกระแสไฟฟ้ารั่วช่วงอุณหภูมิขณะใช้งานค่าพิกัดปรับลด
อุณหภูมิเริ่มต้น
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง
(mΩ)
ช่วงความถี่การลดทอน (MHz)น้ำหนัก
(กก.)
โหมด Commonโหมดดิฟเฟอเรนเชียล
รับประกัน 25 dBรับประกัน 10 dBรับประกัน 25 dB
RSHN-2003250 V3 AAC. 2500 V
60 วินาที
[ระหว่างสายไฟกับสายดิน]
100MΩ
ขั้นต่ำ
[500 V DC / 1 นาที]
1.0 mA
สูงสุด
[250 V / 60 Hz]
-25 ถึง + 85°C55°Cสูงสุด 3500.1 ถึง 100.2 ถึง 300.19
RSHN-20066 Aสูงสุด 1400.1 ถึง 100.2 ถึง 300.24
RSHN-201010 Aสูงสุด 600.1 ถึง 300.3 ถึง 300.24
RSHN-201616 Aสูงสุด 350.2 ถึง 300.3 ถึง 300.35
RSHN-202020 Aสูงสุด 220.2 ถึง 300.4 ถึง 300.35
RSHN-203030 Aสูงสุด 120.3 ถึง 300.6 ถึง 300.35
RSHN-204040 Aสูงสุด 100.2 ถึง 300.1 ถึง 301.50
RSHN-205050 A8 สูงสุด0.3 ถึง 300.2 ถึง 301.40
RSHN-206060 Aสูงสุด 60.3 ถึง 300.3 ถึง 301.40

สเปค ผลิตภัณฑ์

แนวโค้งค่าพิกัดปรับลด

แนวโค้งค่าพิกัดปรับลด

Drawing ของ RSHN - 2003, 2006, 2010, 2016, 2020 และ 2030

Drawing ของ RSHN - 2003, 2006, 2010, 2016, 2020 และ 2030

Drawing ของ RSHN - 2040, 2050 และ 2060

Drawing ของ RSHN - 2040, 2050 และ 2060

ชื่อ ผลิตภัณฑ์ABCDEF⌀Gแรงบิดขันแน่นแนะนำ
RSHN-20039852358643M44.51.27 N⋅m
RSHN-2006
RSHN-2010
RSHN-2016127523511543
รหัสสินค้า
RSHN-2003
RSHN-2006
RSHN-2010
RSHN-2020
RSHN-2030
RSHN-2030D
RSHN-2040
RSHN-2050
RSHN-2060
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการติดตั้ง แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ประเภท คุณสมบัติ พิกัดแรงดันไฟฟ้า

฿ 1,058.35

NOISE FILTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3ยึดด้วย สกรู359852--

฿ 1,370.62

NOISE FILTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6ยึดด้วย สกรู359852--

฿ 1,412.00

NOISE FILTER 1 ชิ้น 3 วัน 1010ยึดด้วย สกรู359852--

฿ 1,676.96

NOISE FILTER 1 ชิ้น 5 วัน -20ยึดด้วย สกรู3512752--

฿ 1,769.00

NOISE FILTER 1 ชิ้น 5 วัน -30ยึดด้วย สกรู3512752--

฿ 3,163.00

EMI THUNDER MEASURES PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 1030รางปีกนก (DIN Rail)/ สกรู ยึด43.412752ชนิดที่รองรับการติดตั้งรางปีกนก DIN rail250 V AC/DC

฿ 6,272.90

NOISE FILTER 1 ชิ้น 5 วัน -40ยึดด้วย สกรู60272100--

฿ 7,761.71

NOISE FILTER 1 ชิ้น 5 วัน -50ยึดด้วย สกรู60272100--

฿ 10,258.06

NOISE FILTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -60ยึดด้วย สกรู60272100--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การกำหนดค่าวงจร 1 เฟส วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอลบล็อค มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA
มาตรฐานอื่น ๆ EN
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .