1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อแบบย้ำสำหรับซ็อกเก็ต ซีรีส์ HNC【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ขั้วต่อแบบย้ำสำหรับซ็อกเก็ต ซีรีส์ HNC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขั้วต่อแบบย้ำสำหรับซีรีส์ HNC, ระยะพิทช์ 2.5 มม., แผงวงจรที่ต่อกับคอนเนคเตอร์ด้วยสายเคเบิลพร้อมตัวล็อคด้านข้าง
[คุณสมบัติ]
· ด้วยกลไกการล็อคที่สมบูรณ์ซึ่งไม่หลุดออกมาเว้นแต่จะปลดล็อคทั้งสองด้าน จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันการถอดออกเนื่องจากข้อผิดพลาด เช่น การเกี่ยวสายเคเบิล ฯลฯ
· ความสูงในการติดตั้ง 4.8 มม. เมื่อใช้งานในมุมฉาก
· ชนิดบางที่มีกลไกป้องกันการใส่ผิด
· การชุบผิวสองประเภท (ดีบุกหรือทอง) จึงสามารถใช้ได้หลากหลายประเภท
· แม้ชนิดชุบผิวดีบุกก็ผลิตมาเพื่อให้ความรู้สึกเบาในการทำงาน
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ระบบสำนักงานอัตโนมัติต่าง ๆ (OA), เทอร์มินอลที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ด้านการเงิน

รหัสสินค้า
HNC-2.5S-D-A(01)
HNC-2.5S-D-A(02)SALE
HNC-2.5S-D-A(15)SALE
HNC-2.5S-D-B(02)SALE
HNC-2.5S-D-B(15)SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ
(มิลลิเมตร)

฿ 585.02

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 3ทอง26 ถึง 22⌀ 1.35 ถึง 1.7

฿ 830.66

฿ 457.28

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3ทอง26 ถึง 22⌀ 1.35 ถึง 1.7

฿ 257.77

฿ 164.72

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3ดีบุก26 ถึง 22⌀ 1.35 ถึง 1.7

฿ 48.20

฿ 29.02

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2ทอง30 ถึง 26⌀ 1.0 ถึง 1.35

฿ 257.77

฿ 151.31

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2ดีบุก30 ถึง 26⌀ 1.0 ถึง 1.35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน HNC ขั้วของหน้าสัมผัส ตัวเมีย
ชนิดของคอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250 วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ หางปลา
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ขั้วต่อแบบหลวม ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -25 ถึง +85