(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· พินเฮดเดอร์ ซีรีส์ A1 (2 แถว) ที่มีระยะพิทช์ 2.54 มม. และซีรีส์ A2 (1 แถว) พร้อมขั้วต่อแบบย้ำ
[คุณสมบัติ]
· เมื่อจัดเรียงคอนเนคเตอร์ตามยาว จะไม่มีพื้นที่ว่างเหลือทิ้งบนแผงวงจรตาข่ายขนาด 2.54 มม.
· มีซีรีส์ A1 จำนวน 16 ซีรีส์ที่มีพิน 6 ถึง 64 พิน และซีรีส์ A2 จำนวน 20 ซีรีส์ที่มี 1 ถึง 20 พิน
· ซีรีส์ A1 เข้ากันได้กับซีรีส์ HIF3B ที่ด้านสายเคเบิลและ HIF 3H (เต้ารับ) ทำให้ใช้สามารถงานได้หลากหลายรูปแบบ
[การใช้งาน]
· คอมพิวเตอร์, FDD, VTR และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
A1-2226SCC |
A1-2226SCFC |
A1-2630SCC |
A1-2630SCFC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 459.48 ฿ 195.92 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขั้วต่อแบบหลวม | 26 ถึง 22 | ||
฿ 16.55 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ขั้วต่อของซีรีส์ | 26 ถึง 22 | |||
฿ 300.00 ฿ 179.31 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขั้วต่อแบบหลวม | 30 ถึง 26 | ||
฿ 16.55 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ขั้วต่อของซีรีส์ | 30 ถึง 26 |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ก·ข·ค | A1 | ขั้วของหน้าสัมผัส | ตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 200 |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | หางปลา | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | ทอง | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -55 ถึง +85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง