(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์แร็คและแผงสำหรับเชื่อมต่อระหว่างยูนิตและแร็ค
[คุณสมบัติ]
· ปลั๊กอินสำหรับโครงสร้างการเชื่อมต่อจะต้องมีพื้นที่สำหรับความยาวของฟิตติ้ง
· สามารถเชื่อมต่อและตัดพาวเวอร์ซัพพลายและวงจรสัญญาณผ่านการเชื่อมต่อปลั๊กอินได้
· คุณสมบัติแบบไม่มีแบ่งตัวผู้ตัวเมียของหน้าสัมผัสช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดหาและควบคุมสินค้าคงคลังได้อย่างดีเยี่ยม
· มีบุชชิ่งแบบลอยเพื่อให้โครงสร้างลอยได้
· สามารถใส่และถอดออกได้ง่าย
· สินค้านี้ได้รับการรับรอง UL, CSA และ TÜV
[การใช้งาน]
· สำหรับ PPC และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
· สำหรับเครื่องจำหน่ายสินค้า เครื่องมือวัด และอุปกรณ์อัตโนมัติ
· สำหรับอุปกรณ์เพื่อความบันเทิง
คอนเนคเตอร์แบบไม่ต้องบัดกรีหลายอิเล็กโทรดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับแร็ค / แผง
เนื่องจากหน้าสัมผัสใช้สำหรับทั้งตัวผู้และตัวเมีย จึงสามารถจัดหาและจัดการได้ง่าย
มีบุชชิ่งแบบลอยเพื่อให้โครงสร้างลอยได้
ผ่านการรับรอง UL, CSA, TUV
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ปลั๊ก ซ็อกเก็ต หน้าสัมผัส |
---|---|
ขนาดเกลียวทั่วไป | ลิ้นชัก |
จำนวนการเชื่อมต่อและการถอดออก | 1,000 |
จำนวนหน้าสัมผัส | 8, 12, 16, 24, 4 |
ระยะพิตช์ช่องเปิด | 4.5 mm |
การชุบผิวหน้าสัมผัส | ทอง |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 10, 13, 7 A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) | 250 V AC, 600 V |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) | 300 V DC |
ทิศทางการเปิด | แบบตรง |
วิธีเดินสายไฟ | หางปลา |
ขนาดสายไฟที่ใช้ได้ (AWG) ต่ำสุด | AWG 24, 16 |
ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน (AWG) สูงสุด | AWG 14, 18 |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (สูงสุด) | 60°C |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ) | -10°C |
ปลั๊ก
เต้ารับ
รหัสสินค้า |
---|
QR/P-4P-C(01) |
QR/P-8S-C(51) |
QR/P-16S-C(51) |
QR/P-24P-C(01) |
QR/P-XC-111(12) |
QR/P-XC-121(12) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 110.46 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 4 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | แบบตรง | UL / TUV / CSA | ไม่มีขั้วต่อ | ตัวเรือนกล่องรีเลย์ (การเชื่อมต่อแบบปลั๊กอิน) | 4.5 | -10 – +60 | |||
฿ 175.74 ฿ 86.82 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 8 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | แบบตรง | UL / TUV / CSA | ไม่มีขั้วต่อ | ตัวเรือน (การเชื่อมต่อแบบปลั๊กอิน) | 4.5 | -10 – +60 | |||
฿ 203.61 ฿ 99.40 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 16 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | แบบตรง | UL / TUV / CSA | ไม่มีขั้วต่อ | ตัวเรือน (การเชื่อมต่อแบบปลั๊กอิน) | 4.5 | -10 – +60 | |||
฿ 192.77 ฿ 110.01 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 24 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | แบบตรง | UL / TUV / CSA | ไม่มีขั้วต่อ | ตัวเรือนกล่องรีเลย์ (การเชื่อมต่อแบบปลั๊กอิน) | 4.5 | -10 – +60 | |||
฿ 1,655.23 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ใช้ทั้ง เกลียวนอก และ ตัวเมีย | - | [อื่น ๆ] เทอร์มินอล | 13 | - | - | ชุบทองบางส่วนบนผิวชุบนิกเกิล | ขั้วต่อหางปลาเดี่ยว | NA | - | ||
฿ 54.22 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ใช้ทั้ง เกลียวนอก และ ตัวเมีย | - | [อื่น ๆ] เทอร์มินอล | 7 | - | - | ชุบทองบางส่วนบนผิวชุบนิกเกิล | ขั้วต่อหางปลาเดี่ยว | NA | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | เป็นมุมฉาก | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P · Q ·ร | QR/P |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC250 / AC600 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | หางปลา | หมายเหตุพิเศษ | พาวเวอร์ซัพพลาย: 600 V AC / สัญญาณ: 250 V AC (มาตรฐาน UL CSA) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง