1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ ชั้นวางและแผงซีรีส์ QR / P4

คอนเนคเตอร์ ชั้นวางและแผงซีรีส์ QR / P4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 156.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดที่มีการยึดติด มีขนาดกะทัดรัดและมีความหนาแน่นสูงซึ่ง ขาพิน ไกด์ ถูก แบบรวม กับ ฉนวนไฟฟ้า ในขณะที่หน้าสัมผัสจะแยกออกเป็นสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย และสำหรับสัญญาณ
[คุณสมบัติ]
·ขั้วมีความรู้สึกในการแทรก / การสกัดที่ราบรื่นควบคู่ไปกับ ความดัน หน้าสัมผัส มั่นคงเนื่องจากหน้าสัมผัสจุดและ ใบมีดลบคม
·เปิดใช้งานความกว้างที่เพียงพอที่จะได้รับเกี่ยวกับรูปแบบของความยาว คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน คอนเนคเตอร์ มี อยู่โดยธรรมชาติด้วยการ ปลั๊กอิน
·ระยะห่างของหน้าสัมผัสสัญญาณภายในตัวเรือนคือ 2.54 มม.หมุดตรงข้าม 2 ตัวทั้งสองด้าน (รวมเป็น 4 พิน) จัดเรียงด้วย พิทช์ 5.08 มม.
·ใช้ วัสดุ ฉนวน ไม่ลุกติดไฟ (UL94V-0)ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการรับรอง UL, CSA และ TUV
·การยึดเข้ากับแผงและ ชั้นวางของ ทำได้โดยการยึดด้วย สกรูมีขั้นบันไดสามารถใส่และสกัดได้ง่าย
·พื้นที่ หน้าสัมผัส เทอร์มินอล สำหรับตัวเรือน ตัวเมีย ตัวเสื้อ ลึกกว่า พื้นผิว ผสมพันธุ์และรองรับการทดสอบนิ้ว (เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL 1950)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย

ความหนาแน่นสูงชนิดคอนเนคเตอร์ขั้วต่อแบบหลายขั้วไฟฟ้าสำหรับยึดและติดตั้ง

หมุดนำและฉนวนกันความร้อนถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ขนาดขั้วต่อที่เล็กลง

หมุดนำและฉนวนกันความร้อนถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ขนาดขั้วต่อที่เล็กลง

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ สำหรับชุดแร็คและแผง คอนเนคเตอร์ QR / P4 ซีรีย์

มาตรฐานทั่วไป QR / P4
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน-10 ถึง + 60 ° c
พิกัดกระแสไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลายสูงสุด 3 A (เมื่อใช้ AWG # 20)
ส่วนสัญญาณ1 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลายAC 300 V
ส่วนสัญญาณAC 250 V
ความต้านทานหน้าสัมผัสหน้าสัมผัส พาวเวอร์ซัพพลาย15 mΩหรือน้อยกว่าที่ 1 A DC
สัญญาณการติดต่อ15 mΩหรือน้อยกว่าที่ 1 A DC
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า5,000 MΩหรือมากกว่าที่ 500 V DC
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(1 นาที)
พาวเวอร์ซัพพลาย2,000 V AC
ส่วนสัญญาณAC 500 V

มาตรฐานทั่วไป QP / P4

การจัดอันดับการรับรอง มาตรฐาน ความปลอดภัย QR / P4
มาตรฐานความปลอดภัยUL, CSATÜV
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน-10 ถึง + 60 ° c
พิกัดแรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลายAC 300 V250 V AC, 300 V DC
ส่วนสัญญาณAC 250 V125 V AC, 150 V DC
พิกัดกระแสไฟฟ้าAWG#203 A2.5 A
AWG#221 A
AWG#242 A
AWG#261 A
AWG#28-

การจัดอันดับการรับรอง มาตรฐาน ความปลอดภัย QP / P4

วัสดุ ผลิตภัณฑ์ / การประมวลผล

ชื่อชิ้นส่วนวัสดุสี / การขัดเงา
ฉนวนไฟฟ้าPBT เรซิ่น*สีดำ
รายชื่อผู้ติดต่อฟอสเฟอร์บรอนซ์ฐานรอง/แผ่นรอง นิกเกิล
เลือก ชุบทอง
  • *UL94V-0

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง ผลิตภัณฑ์ และขนาด

ตัวเสื้อ เกลียวนอก

ตัวเสื้อ เกลียวนอก

บ้านพักอาศัย

บ้านพักอาศัย

หมายเลข ผลิตภัณฑ์จำนวนชั่วโมงจำนวนผู้ติดต่อABC
QR / P4-8P-C (01)221-0159-5 01834.6826.6817.68
QR / P4-12P-C (01)221-0139-8 011239.831.822.8
QR / P4-16P-C (01)221-0155-4 011644.8436.8427.84
QR / P4-24P-C (01)221-0141-0 0124554738
QR / P4-32P-C (01)221-0153-9 013267.759.750.7
QR / P4-40P-C (01)221-0211-3-014077.8669.8660.86

โต๊ะวางชิ้นงาน ตัวเสื้อ ของ เกลียวนอก ขนาด

ตัวเสื้อ ตัวเมีย

ตัวเสื้อ ตัวเมีย

บ้านหญิง

บ้านหญิง

หมายเลข ผลิตภัณฑ์จำนวนชั่วโมงจำนวนผู้ติดต่อABC
QR / P4-8S-C (01)221-0160-4 01834.6826.6817.68
QR / P4-12S-C (01)221-0140-7 011239.831.822.8
QR / P4-16S-C (01)221-0156-7 011644.8436.8427.84
QR / P4-24S-C (01)221-0142-2 0124554738
QR / P4-32S-C (01)221-0154-1 013267.759.750.7
QR / P4-40S-C (01)221-0212-6 014077.8669.8660.86

โต๊ะวางชิ้นงาน ตัวเสื้อ ของ ตัวเมีย ขนาด

ข้อควรระวังในการใช้ ผลิตภัณฑ์

ติดตั้งร่วมกับพาเนลเพื่อให้การผสมพันธุ์ระหว่างด้าน P และด้าน S เป็น 1.5 มม. หรือน้อยกว่า

รหัสสินค้า
QR/P4-16P-C(01)
QR/P4-16S-C(01)SALE
QR/P4-32P-C(01)SALE
QR/P4-40P-C(01)SALE
QR/P4-40S-C(01)SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์

฿ 156.19

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียวนอก16ตัวเรือนกล่องรีเลย์ (การเชื่อมต่อแบบปลั๊กอิน)

฿ 181.55

฿ 88.31

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย16ตัวเรือน (การเชื่อมต่อแบบปลั๊กอิน)

฿ 190.84

฿ 95.92

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก32ตัวเรือนกล่องรีเลย์ (การเชื่อมต่อแบบปลั๊กอิน)

฿ 201.29

฿ 97.30

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก40ตัวเรือนกล่องรีเลย์ (การเชื่อมต่อแบบปลั๊กอิน)

฿ 223.74

฿ 107.01

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย40ตัวเรือน (การเชื่อมต่อแบบปลั๊กอิน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ เป็นมุมฉาก ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R P · Q ·ร QR/P
ชนิดของคอนเนคเตอร์ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 3 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC300 / AC250
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV / CSA คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) 2.54
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -10 – +60 หมายเหตุพิเศษ พาวเวอร์ซัพพลาย:300 V AC / สัญญาณ:250 V AC (พร้อมมาตรฐาน UL CSA)