(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์กลมขนาดเล็กและน้ำหนักเบา พร้อมฟังก์ชันสายดิน ใช้อะลูมิเนียมอัลลอยสำหรับภายนอก
[คุณสมบัติ]
· กลไกล็อคดันแบบวันทัชช่วยให้สามารถเชื่อมต่อและถอดออกได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้ติดตั้งแบบหนาแน่นได้
· โลหะด้านนอกสัมผัสกันอย่างมั่นคง
· เมื่อเชื่อมต่อเสร็จ จะมีโครงสร้างแบบลำดับที่มีเพียงแกนเดียวที่จะเชื่อมต่อก่อน
· นอกจากนี้ยังมีปลั๊กที่สามารถขันท่อร้อยสายไฟให้แน่นได้เพียงแค่ยึดสายเคเบิลด้วย
· สิ่งเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานและลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือเฉพาะด้าน
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟหลากหลายรูปแบบ
ซีรีส์ MXR
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | |
---|---|
ชื่อสินค้า | MXR-8P-8P (71) |
หมายเลข HRS | 1270002371 |
ประสิทธิภาพการทำงานขั้นพื้นฐาน | |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ปลั๊ก |
จำนวนหน้าสัมผัส | 8 |
การชุบผิวหน้าสัมผัส | ทอง |
จำนวนการเชื่อมต่อและการถอดออก | 1,000 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 2 A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) | 100 V AC |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) | 140 V DC |
ทิศทางการเปิด | แบบตรง |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | บัดกรีแล้ว |
วิธีการล็อค | ผลัก-ดึง |
ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน (AWG) | AWG24 |
วัสดุภายนอก | โลหะ |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -25 ถึง 85°C |
ประสิทธิภาพเชิงกล | |
ฟังก์ชันชีลด์ | ใช่ |
การป้องกันนิ้ว | N/A |
ขั้วของหน้าสัมผัส | ตัวผู้ |
กุญแจ | N/A |
ผิวสำเร็จภายนอก | นิกเกิล |
ประสิทธิภาพเชิงไฟฟ้า/ออปติคัล | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | สูงสุด 300 V |
ขนาดผลิตภัณฑ์ | |
ความยาวบอดี้หลัก (ทิศทางพิตช์) | 13.9 mm |
ความกว้างบอดี้หลัก (ความลึก) | 50 mm |
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ | 13.9 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล | 8 mm |
พิกัด | พิกัดกระแสไฟฟ้า | จำนวนหน้าสัมผัส | พิกัดกระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|
3 4 6 8 | 2 A |
พิกัด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | จำนวนหน้าสัมผัส | พิกัดแรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|
3 4 6 8 | 100 V AC, 140 V DC |
พิกัด | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -25 ถึง 85°C |
---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -10 ถึง 60°C |
รายการ | มาตรฐาน | เงื่อนไข |
---|---|---|
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส | 20 mΩ หรือต่ำกว่า | วัดค่าที่ 1 A DC |
2. ความต้านทานฉนวน | 1,000 MΩ ขึ้นไป | วัดที่ 100 V DC |
3. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะไม่มีการวาบไฟตามผิวฉนวนหรือการเบรคดาวน์ | 300 V AC เป็นเวลา 1 นาที |
4. ทนการสั่นสะเทือน | จะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่า | ทดสอบที่ 10 ถึง 55 Hz/รอบ, แอมพลิจูด: 0.75 มม. สามทิศทาง ทิศทางละ 2 ชั่วโมง |
5. การช็อก | จะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่า | ทดสอบที่อัตราเร่ง 490 m/s2, ระยะเวลา: 11 ms 3 ทิศทาง ทิศทางละ 3 ครั้ง |
6. วงจรการเชื่อมต่อ | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 40 mΩ หรือต่ำกว่า | 1,000 ครั้ง |
7. วงจรอุณหภูมิ | ความต้านทานฉนวน 1,000 MΩ ขึ้นไป | ทิ้งไว้ที่ -55°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที > 85°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที ทั้งหมด 5 รอบ |
8. การทนความชื้น | ความต้านทานฉนวน 10 MΩ ขึ้นไป (ที่ความชื้นสูง) 100 MΩ ขึ้นไป (ขณะแห้ง) | อุณหภูมิ: 40°C ความชื้นสัมพัทธ์: 90 ถึง 95% ทิ้งไว้ 96 ชั่วโมง |
ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | การขัดเงา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
ปลอกหุ้ม | อะลูมิเนียมผสม | ชุบผิวนิกเกิล | — |
ฉนวนไฟฟ้า | เรซิ่น PBT | — | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส | ทองแดงผสม | ชุบทอง ชุบทองบางส่วน | — |
MXR-8PA-3PB (71), MXR-8PA-4PB (71), MXR-8PA-6PB (71)
รหัสสินค้า |
---|
MXR-8P-8P(72) |
MXR-8PA-3PB(71) |
MXR-8PA-4PB(71) |
MXR-8R-3SA(71) |
MXR-8R-8SA(71) |
MXR-8RA-3S(71) |
MXR-8RA-8S(71) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | คุณสมบัติ | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 722.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 8 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | ตะกั่วบัดกรี | ปลั๊ก | บุชชิ่งสายไฟ: สีขาว | MXR-8RA-8S(71) | MXR-8R-8SA(71) | ||
฿ 691.35 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | ตะกั่วบัดกรี | ปลั๊ก | บุชชิ่งสายไฟ: สีดำ | MXR-8RA-3S(71) | MXR-8R-3SA(71) | ||
฿ 703.35 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | ตะกั่วบัดกรี | ปลั๊ก | บุชชิ่งสายไฟ: สีดำ | MXR-8RA-4S(71) | MXR-8R-4SA(71) | ||
฿ 229.94 | CONNECTOR | 60 ชิ้น | 13 วัน | - | ตัวเมีย | 3 | สำหรับ PCB | - | เต้ารับ (แบบหน้าแปลน) | NA | MXR-8PA-3PB(71) | - | ||
฿ 349.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 8 | สำหรับ PCB | - | เต้ารับ (แบบหน้าแปลน) | NA | MXR-8P-8P(71) | MXR-8P-8P(72) | ||
฿ 234.41 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 3 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ตะกั่วบัดกรี | เต้ารับ (แบบขันนัท) | NA | MXR-8PA-3PB(71) | - | ||
฿ 378.58 ฿ 174.71 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 8 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ตะกั่วบัดกรี | เต้ารับ (แบบขันนัท) | NA | MXR-8P-8P(71) | MXR-8P-8P(72) |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | รูปทรง แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M · n · O | MXR |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 2 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ขนาดของเปลือกหอย | 8 |
การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | ทอง | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -25 ถึง +85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง