(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์อินเทอร์เฟซสำหรับรองรับ EMI ความหนาแน่นสูงขนาดเล็กที่ออกแบบให้มีระยะพิตช์ระหว่างหน้าสัมผัส 1.27 มม. เพื่อรองรับความหนาแน่นสูงและการติดตั้งที่สูงเนื่องจากการลดขนาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มีหลายรูปแบบให้เลือกตามการใช้งานที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· มีหลายรูปแบบสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
· มีระยะพิตช์ 1.27 มม. ระหว่างหน้าสัมผัส เพื่อประสิทธิภาพในการลดขนาด
· ด้วยตัวโครงสร้างที่มีส่วนห่อหุ้ม ทำให้เวลาเชื่อมต่อหรือติดตั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าสถิตย์ ฯลฯ
· การเชื่อมต่อสายเคเบิลชนิด IDC รองรับการใช้งานกับ AWG # 28
· กลไกล็อคที่เลือกได้ทั้งล็อคแบบขั้นตอนเดียวและล็อคแบบสกรูตามการใช้งาน
· มีเคสฝาครอบสำหรับชนิดดายคาสและชนิดโอเวอร์โมลด์เพื่อลดเสียงรบกวน
ซีรีส์ DXM
รายการ | มาตรฐาน |
---|---|
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -55 ถึง +85°C |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 0.5 A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 250 V AC |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 35 mΩ หรือน้อยกว่า ที่ 100 mA DC |
ความต้านทานฉนวน | 500 MΩ หรือมากกว่า ที่ 500 V DC |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 300 VAC r.m.s เป็นเวลา 1 นาที |
มาตรฐานสินค้า
ฝาครอบโอเวอร์โมลด์
Drawing ระบุขนาด
รายการ | วัสดุ | สี/ผิวสำเร็จ |
---|---|---|
เคสฝาครอบโอเวอร์โมลด์ | เรซิ่นสังเคราะห์ สเตนเลส | สีเบจอ่อน |
วัสดุ/ การแปรรูป
สายแยกชนิด IDC (สำหรับสายไฟแบบบาง)
Drawing ระบุขนาด
รายการ | วัสดุ | สี/ผิวสำเร็จ |
---|---|---|
ปลอกหุ้ม | เหล็กกล้า | ชุบผิวนิกเกิล |
ฉนวนไฟฟ้า | เรซิ่นสังเคราะห์ | สีดำ (UL94V-0) |
หน้าสัมผัสตัวผู้ | ทองแดงผสม | ชุบทองบางส่วน |
วัสดุ/ การแปรรูป
สายเคเบิล I/O | ||
---|---|---|
สาย Discrete ชนิด ID | ||
ขนาดตัวนำไฟฟ้า | AWG#28 | |
การกำหนดค่าตัวนำไฟฟ้า | 7/0.127 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนไฟฟ้า | 0.58 | 0.62 |
สายไฟ ชนิด | UL20276 และ UL2789 | UL2990 |
สายเคเบิลที่ใช้ได้
ชนิดสกรูยึดแผงวงจร
ชนิดพินล็อคแผงวงจร
ชนิดพินล็อคแผงวงจร (พินล็อคแบบกลม)
Drawing ระบุขนาดของชนิดสกรูยึดแผงวงจร
Drawing ระบุขนาดของชนิดพินล็อคแผงวงจร
Drawing ระบุขนาดของชนิดพินล็อคแผงวงจร (พินล็อคแบบกลม)
รายการ | วัสดุ | สี/ผิวสำเร็จ |
---|---|---|
ตัวครอบปลั๊กตัวเมีย | สังกะสีดายคาสหรือเหล็กกล้า | ชุบผิวนิกเกิล |
ปลอกหุ้ม | เหล็กกล้า | ชุบผิวนิกเกิล |
ฉนวนไฟฟ้า | เรซิ่นสังเคราะห์ | สีดำ (UL94V-0) |
หน้าสัมผัสตัวเมีย | ทองแดงผสม | ชุบทองบางส่วน |
วัสดุ/ การแปรรูป
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 455.61 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 110 | สำหรับ PCB | 0.5 | AC250 | - | มุม | ชุบทองบางส่วน | เต้ารับ | ชนิดพินล็อค (ความหนาของแผงวงจร: 1.6 มม.) ชนิดสกรูล็อค | วัสดุตัวเรือน: เหล็กกล้า | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 531.87 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 80 | สำหรับ PCB | 0.5 | AC250 | - | มุม | ชุบทองบางส่วน | เต้ารับ | ชนิดสกรู | วัสดุตัวเรือน: ซิงค์ดายคาส | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 581.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 100 | สำหรับ PCB | 0.5 | AC250 | - | มุม | ชุบทองบางส่วน | เต้ารับ | ชนิดสกรู | วัสดุตัวเรือน: ซิงค์ดายคาส | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 136.55 ฿ 82.01 | OTHER COMMODITY WIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 14 | สำหรับ PCB | 0.5 | AC250 | - | มุม | ชุบทองบางส่วน | เต้ารับ | ชนิดสกรู | วัสดุตัวเรือน: เหล็กกล้า | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 102.66 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 14 | สำหรับ PCB | 0.5 | AC250 | - | มุม | ชุบทองบางส่วน | เต้ารับ | ชนิดสต๊อปเปอร์พินล็อค | วัสดุตัวเรือน: เหล็กกล้า | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 157.94 ฿ 78.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 26 | สำหรับ PCB | 0.5 | AC250 | - | มุม | ชุบทองบางส่วน | เต้ารับ | ชนิดสต๊อปเปอร์พินล็อค | วัสดุตัวเรือน: เหล็กกล้า | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 198.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 36 | สำหรับ PCB | 0.5 | AC250 | - | มุม | ชุบทองบางส่วน | เต้ารับ | ชนิดสต๊อปเปอร์พินล็อค | วัสดุตัวเรือน: เหล็กกล้า | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 214.84 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 50 | สำหรับ PCB | 0.5 | AC250 | - | มุม | ชุบทองบางส่วน | เต้ารับ | ชนิดสกรู | วัสดุตัวเรือน: เหล็กกล้า | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 193.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 50 | สำหรับ PCB | 0.5 | AC250 | - | มุม | ชุบทองบางส่วน | เต้ารับ | ชนิดสต๊อปเปอร์พินล็อค | วัสดุตัวเรือน: เหล็กกล้า | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 134.79 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 20 | สำหรับ PCB | 0.5 | AC250 | - | มุม | ชุบทองบางส่วน | เต้ารับ | ชนิดสกรู | วัสดุตัวเรือน: เหล็กกล้า | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 270.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 68 | สำหรับ PCB | 0.5 | AC250 | - | มุม | ชุบทองบางส่วน | เต้ารับ | ชนิดสกรู | วัสดุตัวเรือน: เหล็กกล้า | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 279.33 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 36 | สำหรับ PCB | 0.5 | AC250 | - | มุม | ชุบทองบางส่วน | เต้ารับ | ชนิดหยุดพินล็อคแบบกลม | วัสดุตัวเรือน: ซิงค์ดายคาส | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 369.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 50 | สำหรับ PCB | 0.5 | AC250 | - | มุม | ชุบทองบางส่วน | เต้ารับ | ชนิดหยุดพินล็อคแบบกลม | วัสดุตัวเรือน: ซิงค์ดายคาส | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 258.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 14 | สำหรับ PCB | 0.5 | AC250 | - | แบบตรง | ชุบทองบางส่วน | เต้ารับ | ชนิดล็อคแบบวันทัช | NA | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 275.87 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 20 | สำหรับ PCB | 0.5 | AC250 | - | แบบตรง | ชุบทองบางส่วน | เต้ารับ | ชนิดล็อคแบบวันทัช | NA | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 287.94 ฿ 169.63 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 26 | สำหรับ PCB | 0.5 | AC250 | - | แบบตรง | ชุบทองบางส่วน | เต้ารับ | ชนิดล็อคแบบวันทัช | NA | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 303.01 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 36 | สำหรับ PCB | 0.5 | AC250 | - | แบบตรง | ชุบทองบางส่วน | เต้ารับ | ชนิดล็อคแบบวันทัช | NA | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 333.17 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 50 | สำหรับ PCB | 0.5 | AC250 | - | แบบตรง | ชุบทองบางส่วน | เต้ารับ | ชนิดล็อคแบบวันทัช | NA | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 376.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 68 | สำหรับ PCB | 0.5 | AC250 | - | แบบตรง | ชุบทองบางส่วน | เต้ารับ | ชนิดล็อคแบบวันทัช | NA | 1.27 | 2.54 | |
฿ 348.77 ฿ 139.82 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 20 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 0.5 | AC250 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ชุบทองบางส่วน | ปลั๊ก | ล็อคแบบวันทัช/สกรูล็อคที่ใช้ร่วมกันได้ | ชนิดเชื่อมด้วยแรงดันสายแยก (สำหรับสายละเอียด) | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 245.42 ฿ 115.72 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 26 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 0.5 | AC250 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ชุบทองบางส่วน | ปลั๊ก | ล็อคแบบวันทัช/สกรูล็อคที่ใช้ร่วมกันได้ | ชนิดเชื่อมด้วยแรงดันสายแยก (สำหรับสายละเอียด) | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 386.61 ฿ 202.12 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 36 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 0.5 | AC250 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ชุบทองบางส่วน | ปลั๊ก | ล็อคแบบวันทัช/สกรูล็อคที่ใช้ร่วมกันได้ | ชนิดเชื่อมด้วยแรงดันสายแยก (สำหรับสายละเอียด) | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 313.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 50 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 0.5 | AC250 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ชุบทองบางส่วน | ปลั๊ก | ล็อคแบบวันทัช/สกรูล็อคที่ใช้ร่วมกันได้ | ชนิดเชื่อมด้วยแรงดันสายแยก (สำหรับสายละเอียด) | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 477.89 ฿ 286.02 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 68 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 0.5 | AC250 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ชุบทองบางส่วน | ปลั๊ก | ล็อคแบบวันทัช/สกรูล็อคที่ใช้ร่วมกันได้ | ชนิดเชื่อมด้วยแรงดันสายแยก (สำหรับสายละเอียด) | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 656.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 80 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 0.5 | AC250 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ชุบทองบางส่วน | ปลั๊ก | ล็อคแบบวันทัช/สกรูล็อคที่ใช้ร่วมกันได้ | ชนิดเชื่อมด้วยแรงดันสายแยก (สำหรับสายละเอียด) | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 497.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 100 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 0.5 | AC250 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ชุบทองบางส่วน | ปลั๊ก | ล็อคแบบวันทัช/สกรูล็อคที่ใช้ร่วมกันได้ | ชนิดเชื่อมด้วยแรงดันสายแยก (สำหรับสายละเอียด) | 1.27 | 2.54 | ||
฿ 139.56 ฿ 83.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ไม่มีขั้วต่อ | เคสฝาครอบโอเวอร์โมลด์ | ชนิดล็อคแบบวันทัช | NA | NA | NA | ||
฿ 154.12 ฿ 92.50 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 26 | - | - | - | - | - | ไม่มีขั้วต่อ | เคสฝาครอบโอเวอร์โมลด์ | ชนิดล็อคแบบวันทัช | NA | NA | NA | ||
฿ 233.83 ฿ 109.50 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 36 | - | - | - | - | - | ไม่มีขั้วต่อ | เคสฝาครอบโอเวอร์โมลด์ | ชนิดล็อคแบบวันทัช | NA | NA | NA | ||
฿ 166.06 ฿ 82.61 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 50 | - | - | - | - | - | ไม่มีขั้วต่อ | เคสฝาครอบโอเวอร์โมลด์ | ชนิดล็อคแบบวันทัช | NA | NA | NA | ||
฿ 263.61 ฿ 102.12 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 68 | - | - | - | - | - | ไม่มีขั้วต่อ | เคสฝาครอบโอเวอร์โมลด์ | ชนิดล็อคแบบวันทัช | NA | NA | NA | ||
฿ 535.17 ฿ 310.02 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 80 | - | - | - | - | - | ไม่มีขั้วต่อ | เคสฝาครอบดายคาส | NA | NA | NA | NA |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | เป็นมุมฉาก | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DX |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -55 ถึง +85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง