(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์อาล์ฟพิทช์อเนกประสงค์แบบสองส่วน เป็นทรงสี่เหลี่ยม
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เชื่อมต่อเข้ากับตัวคอนเนคเตอร์แบบBoard-to-Board (แบบเรียงทับซ้อน แบบแนวตั้ง และแบบแนวนอน) และแบบเชื่อมต่อด้วยแถบผ้า
· มีหลากหลายรูปแบบสำหรับการเชื่อมต่อประเภทต่าง ๆ
· การทำงาน เป็นแบบขั้นตอนเดียว ไม่ซับซ้อน
·ประเภท Board-to-Board
· มีโครงสร้างเพื่อป้องกันฟลักซ์รั่วซึมและการเสียบเข้าที่ผิด รองรับการซ้อนสูง 12 ถึง 16 มม.
·ประเภทของ กระดาน สายไฟ
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟหลากหลายรูปแบบ
·คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ เทอร์มินอล อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ฯลฯ
สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ OA ต่าง ๆ
พิกัด | พิกัดกระแสไฟฟ้า: 0.5 A พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 125 V AC | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -55 ถึง + 85°C ช่วงความชื้นที่ใช้งาน: 40 ถึง 80% | ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา: -10 ถึง + 60°C ช่วงความชื้นการเก็บรักษา: 40 ถึง 70% |
---|
รายการ | มาตรฐาน | เงื่อนไข | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ความต้านทานของฉนวน | 100 MΩ ขึ้นไป | วัดค่าที่ 250 V DC | |||||||||||
2. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะไม่มีไฟวาบตามผิวฉนวนหรือการล้มเหลวของไดอิเล็กตริก | จ่ายไฟที่ 300 V AC เป็นเวลา 1 นาที | |||||||||||
3. ความต้านทานหน้าสัมผัส | 45 mΩ หรือต่ำกว่า | วัดค่าที่ 100 mA | |||||||||||
4. ทนการสั่นสะเทือน | ต้องไม่มีไฟตกเป็นเวลา 1 μs หรือมากกว่านั้น | 0 ถึง 55 Hz, ชนิดแอมพลิจูดด้านเดียว: 0.75 มม. สามทิศทาง ทิศทางละ 2 ชั่วโมง | |||||||||||
5. การทนความชื้น | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 55 mΩ หรือต่ำกว่า, ความต้านทานฉนวน: 100 MΩ ขึ้นไป | ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40°C ±2°C และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง | |||||||||||
6. รอบอุณหภูมิ | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 55 mΩ หรือต่ำกว่า ความต้านทานฉนวน: 100 MΩ หรือมากกว่า ไม่มีความเสียหาย รอยแตก หรือการเลื่อนตำแหน่งของชิ้นส่วน | (-55°C: 30 นาที > 15 ถึง 35°C: 2 ถึง 3 นาที> 85°C: 30 นาที > 15 ถึง 35°C: 2 ถึง 3 นาที) 5 รอบ | |||||||||||
7. ความทนทาน (การเชื่อมต่อ/การถอด) | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 55 mΩ หรือต่ำกว่า | 500 ครั้ง | |||||||||||
8. การทนความร้อนของตะกั่วบัดกรี | ไม่มีการหลอมละลายของชิ้นส่วนเรซิ่นซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ | ประเภท SMT | กระบวนการรีโฟลว์: ที่โปรไฟล์อุณหภูมิที่แนะนำ บัดกรีด้วยมือ - อุณหภูมิหัวแร้งบัดกรี: 360°C เป็นเวลา 5 วินาที | ||||||||||
ชนิด DIP | อ่างชุบตะกั่ว: 260°C เป็นเวลา 10 วินาที การบัดกรีแบบแมนนวล: อุณหภูมิหัวแร้ง: 360°C เป็นเวลา 5 วินาที |
(หมายเหตุ 1) รวมถึงการเพิ่มอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้า
(หมายเหตุ 2) คำว่า "การจัดเก็บ" หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้เป็นเวลานานก่อนการติดตั้งและใช้งาน อุณหภูมิและความชื้นในการทำงานสามารถใช้ได้ในสถานะที่ไม่ได้รับพลังงานหลังจากติดตั้งบอร์ด
รายการ | วัสดุ | การขัดเงา | หมายเหตุ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฉนวนไฟฟ้า | ชนิด DIP | โพลีเอไมด์เรซิ่น | สีดำ | UL94V-0 | |||||||||
ซ็อกเก็ต | เรซิ่น PBT/ เรซิ่นโพลีเอไมด์ | ||||||||||||
ประเภท SMT | เรซิ่น PPS | สีน้ำตาลอ่อน | |||||||||||
หน้าสัมผัส | เต้ารับ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบทองบางส่วน | — | |||||||||
ซ็อกเก็ต | |||||||||||||
เฮดเดอร์ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์หรือทองเหลือง |
การเชื่อมต่อแบบวางซ้อน (ความสูงของการวางซ้อน: 12 ถึง 16 มม.)
การเชื่อมต่อแนวนอน
การเชื่อมต่อแนวตั้ง
Drawing ระบุขนาดของการเชื่อมต่อแบบซ้อน
เฮดเดอร์ | เต้ารับ | |||
---|---|---|---|---|
ชนิด DIP | ประเภท SMT | |||
FX2C-*S-1.27DSA (L) | FX2CA1-*S-1.27DSA (L) | FX2-*S-1.27SV (L) | ||
FX2CA-*S-1.27DSA (L) | FX2CA2-*S-1.27DSA (L) | |||
ชนิด DIP | FX2C-*P-1.27DSA (L) | 12 | 14 | 12.2 |
FX2CA-*P-1.27DSA (L) | ||||
FX2CA1-*P-1.27DSA (L) | 13 | 15 | 13.2 | |
FX2CA2-*P-1.27DSA (L) | 14 | 16 | 14.2 | |
ประเภท SMT | FX2-*P-1.27SV (L) | 12.1 | 14.1 | 12.3 |
ตัวอย่างการเชื่อมต่อ
ตัวอย่างการเชื่อมต่อ
ชนิดการเชื่อมต่อสายแพช่วยการทำงานรวดเร็วโดยใช้มือเดียว
วิธีถอด
1. หยิบตัวล็อคภายในด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้
2. สายคอนเนคเตอร์ที่มีคุณสมบัติการคลิ้กล็อคที่ให้ความรู้สึกไม่เหมือนใครซึ่งสามารถสวมและถอดได้ง่าย
(*กรณีสวมใส่ให้ทำย้อนกลับขั้นตอนที่ 1 และ 2)
ชนิดแผงวงจรต่อกับแผงวงจร, สายเคเบิล
ชนิดแผงวงจรต่อกับสายเคเบิล
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | ความสูงของ วางซ้อนทับ ชนิดตรง (การประกอบ) | ความสูงของ วางซ้อนทับ ชนิดตรง (เดี่ยว) | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 86.26 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 20 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT งอ | พร้อมบอสปรับตำแหน่ง | NA | NA | 0.635 | ||
฿ 135.40 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | เกลียวนอก | 20 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิดงอ | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 83.49 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 20 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิดงอ | พร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราว | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 101.35 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 20 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT แบบตรง | NA | 12.1mm / 12.3mm / 14.1mm | 3.5mm / 3.7mm / 5.5mm | 1.27 | ||
฿ 151.74 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 20 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT แบบตรง | พร้อมฟิตติ้งโลหะเสริมแรง | 12.1mm / 12.3mm / 14.1mm | 3.5mm / 3.7mm / 5.5mm | 1.27 | ||
฿ 78.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | 20 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เต้ารับ | ชนิดงอ | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 111.07 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 20 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เต้ารับ | ชนิดงอ | พร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราว | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 120.20 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 20 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เต้ารับ | ชนิด SMT แบบตรง | NA | 12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm | 8.5mm / 8.6mm / 9.5mm / 10.5mm | 1.27 | ||
฿ 116.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 20 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เต้ารับ | ชนิด SMT แบบตรง | พร้อมฟิตติ้งโลหะเสริมแรง | 12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm | 8.5mm / 8.6mm / 9.5mm / 10.5mm | 1.27 | ||
฿ 110.11 ฿ 77.11 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 32 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิดงอ | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 119.70 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 32 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิดงอ | พร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราว | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 105.78 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 32 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT แบบตรง | NA | 12.1mm / 12.3mm / 14.1mm | 3.5mm / 3.7mm / 5.5mm | 1.27 | ||
฿ 140.66 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 32 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT แบบตรง | พร้อมฟิตติ้งโลหะเสริมแรง | 12.1mm / 12.3mm / 14.1mm | 3.5mm / 3.7mm / 5.5mm | 1.27 | ||
฿ 401.11 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 32 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เต้ารับ | ชนิดงอ | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 128.31 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 32 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เต้ารับ | ชนิดงอ | พร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราว | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 116.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย | 32 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เต้ารับ | ชนิด SMT แบบตรง | NA | 12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm | 8.5mm / 8.6mm / 9.5mm / 10.5mm | 1.27 | ||
฿ 434.01 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | 32 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เต้ารับ | ชนิด SMT แบบตรง | พร้อมฟิตติ้งโลหะเสริมแรง | 12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm | 8.5mm / 8.6mm / 9.5mm / 10.5mm | 1.27 | ||
฿ 422.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 40 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT งอ | พร้อมบอสปรับตำแหน่ง | NA | NA | 0.635 | ||
฿ 105.47 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิดงอ | พร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราว | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 159.89 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 40 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT แบบตรง | NA | 12.1mm / 12.3mm / 14.1mm | 3.5mm / 3.7mm / 5.5mm | 1.27 | ||
฿ 144.03 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 40 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT แบบตรง | พร้อมฟิตติ้งโลหะเสริมแรง | 12.1mm / 12.3mm / 14.1mm | 3.5mm / 3.7mm / 5.5mm | 1.27 | ||
฿ 96.27 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 40 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เต้ารับ | ชนิดงอ | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 140.76 ฿ 98.60 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 40 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เต้ารับ | ชนิดงอ | พร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราว | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 167.23 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 40 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เต้ารับ | ชนิด SMT แบบตรง | พร้อมฟิตติ้งโลหะเสริมแรง | 12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm | 8.5mm / 8.6mm / 9.5mm / 10.5mm | 1.27 | ||
฿ 132.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 52 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT งอ | พร้อมบอสปรับตำแหน่ง | NA | NA | 0.635 | ||
฿ 144.59 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 52 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิดงอ | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 154.17 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 52 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิดงอ | พร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราว | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 130.70 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 52 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT แบบตรง | NA | 12.1mm / 12.3mm / 14.1mm | 3.5mm / 3.7mm / 5.5mm | 1.27 | ||
฿ 453.44 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 52 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT แบบตรง | พร้อมฟิตติ้งโลหะเสริมแรง | 12.1mm / 12.3mm / 14.1mm | 3.5mm / 3.7mm / 5.5mm | 1.27 | ||
฿ 149.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 52 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เต้ารับ | ชนิดงอ | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 165.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 52 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เต้ารับ | ชนิดงอ | พร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราว | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 144.03 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | 52 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เต้ารับ | ชนิด SMT แบบตรง | NA | 12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm | 8.5mm / 8.6mm / 9.5mm / 10.5mm | 1.27 | ||
฿ 452.73 ฿ 317.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 52 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เต้ารับ | ชนิด SMT แบบตรง | พร้อมฟิตติ้งโลหะเสริมแรง | 12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm | 8.5mm / 8.6mm / 9.5mm / 10.5mm | 1.27 | ||
฿ 107.51 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 60 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT งอ | พร้อมบอสปรับตำแหน่ง | NA | NA | 0.635 | ||
฿ 116.54 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 60 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิดงอ | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 171.87 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 60 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิดงอ | พร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราว | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 461.56 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 60 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT แบบตรง | พร้อมฟิตติ้งโลหะเสริมแรง | 12.1mm / 12.3mm / 14.1mm | 3.5mm / 3.7mm / 5.5mm | 1.27 | ||
฿ 121.23 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 60 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เต้ารับ | ชนิดงอ | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 178.09 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย | 60 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เต้ารับ | ชนิดงอ | พร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราว | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 136.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 60 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เต้ารับ | ชนิด SMT แบบตรง | NA | 12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm | 8.5mm / 8.6mm / 9.5mm / 10.5mm | 1.27 | ||
฿ 171.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | 60 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เต้ารับ | ชนิด SMT แบบตรง | พร้อมฟิตติ้งโลหะเสริมแรง | 12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm | 8.5mm / 8.6mm / 9.5mm / 10.5mm | 1.27 | ||
฿ 123.71 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 68 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิดงอ | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 170.14 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 68 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT แบบตรง | NA | 12.1mm / 12.3mm / 14.1mm | 3.5mm / 3.7mm / 5.5mm | 1.27 | ||
฿ 437.17 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 68 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เต้ารับ | ชนิดงอ | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 187.69 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 68 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เต้ารับ | ชนิดงอ | พร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราว | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 208.74 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย | 68 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เต้ารับ | ชนิด SMT แบบตรง | NA | 12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm | 8.5mm / 8.6mm / 9.5mm / 10.5mm | 1.27 | ||
฿ 193.70 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 68 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เต้ารับ | ชนิด SMT แบบตรง | พร้อมฟิตติ้งโลหะเสริมแรง | 12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm | 8.5mm / 8.6mm / 9.5mm / 10.5mm | 1.27 | ||
฿ 183.86 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 80 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT งอ | พร้อมบอสปรับตำแหน่ง | NA | NA | 0.635 | ||
฿ 202.45 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 80 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิดงอ | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 458.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 80 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิดงอ | พร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราว | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 173.86 ฿ 121.70 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 80 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT แบบตรง | NA | 12.1mm / 12.3mm / 14.1mm | 3.5mm / 3.7mm / 5.5mm | 1.27 | ||
฿ 202.31 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 80 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT แบบตรง | พร้อมฟิตติ้งโลหะเสริมแรง | 12.1mm / 12.3mm / 14.1mm | 3.5mm / 3.7mm / 5.5mm | 1.27 | ||
฿ 146.21 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 80 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เต้ารับ | ชนิดงอ | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 218.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | 80 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เต้ารับ | ชนิดงอ | พร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราว | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 168.76 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | 80 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เต้ารับ | ชนิด SMT แบบตรง | NA | 12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm | 8.5mm / 8.6mm / 9.5mm / 10.5mm | 1.27 | ||
฿ 471.60 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย | 80 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เต้ารับ | ชนิด SMT แบบตรง | พร้อมฟิตติ้งโลหะเสริมแรง | 12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm | 8.5mm / 8.6mm / 9.5mm / 10.5mm | 1.27 | ||
฿ 335.23 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 100 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิดงอ | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 226.84 ฿ 107.61 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 100 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิดงอ | พร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราว | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 174.57 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 100 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT แบบตรง | NA | 12.1mm / 12.3mm / 14.1mm | 3.5mm / 3.7mm / 5.5mm | 1.27 | ||
฿ 257.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 100 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT แบบตรง | พร้อมฟิตติ้งโลหะเสริมแรง | 12.1mm / 12.3mm / 14.1mm | 3.5mm / 3.7mm / 5.5mm | 1.27 | ||
฿ 236.49 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 100 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เต้ารับ | ชนิดงอ | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 235.35 ฿ 97.11 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 100 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เต้ารับ | ชนิดงอ | พร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราว | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 202.31 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย | 100 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เต้ารับ | ชนิด SMT แบบตรง | NA | 12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm | 8.5mm / 8.6mm / 9.5mm / 10.5mm | 1.27 | ||
฿ 220.27 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | 100 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เต้ารับ | ชนิด SMT แบบตรง | พร้อมฟิตติ้งโลหะเสริมแรง | 12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm | 8.5mm / 8.6mm / 9.5mm / 10.5mm | 1.27 | ||
฿ 184.54 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 120 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิดงอ | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 198.07 ฿ 132.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 120 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิดงอ | พร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราว | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 236.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 120 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT แบบตรง | NA | 12.1mm / 12.3mm / 14.1mm | 3.5mm / 3.7mm / 5.5mm | 1.27 | ||
฿ 252.70 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | เกลียวนอก | 120 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT แบบตรง | พร้อมฟิตติ้งโลหะเสริมแรง | 12.1mm / 12.3mm / 14.1mm | 3.5mm / 3.7mm / 5.5mm | 1.27 | ||
฿ 191.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 120 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เต้ารับ | ชนิดงอ | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 234.09 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 120 | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เต้ารับ | ชนิดงอ | พร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราว | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 230.21 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | 120 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เต้ารับ | ชนิด SMT แบบตรง | NA | 12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm | 8.5mm / 8.6mm / 9.5mm / 10.5mm | 1.27 | ||
฿ 513.41 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 98 วัน | 10 | ตัวเมีย | 120 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | แบบตรง | เต้ารับ | ชนิด SMT แบบตรง | พร้อมฟิตติ้งโลหะเสริมแรง | 12.2mm / 12.3mm / 13.2mm / 14.2mm | 8.5mm / 8.6mm / 9.5mm / 10.5mm | 1.27 | ||
฿ 130.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT งอ | ไม่มีบอสปรับตำแหน่ง | NA | NA | 0.635 | ||
฿ 135.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก | 52 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT งอ | ไม่มีบอสปรับตำแหน่ง | NA | NA | 0.635 | ||
฿ 149.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 60 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT งอ | ไม่มีบอสปรับตำแหน่ง | NA | NA | 0.635 | ||
฿ 168.50 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 80 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิด SMT งอ | ไม่มีบอสปรับตำแหน่ง | NA | NA | 0.635 | ||
฿ 407.90 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 20 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิดงอสำหรับล็อค | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 138.83 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 20 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิดงอสำหรับล็อค | พร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราว | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 333.68 ฿ 116.62 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 20 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | ชนิดสายเคเบิลพร้อมล็อค | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 412.03 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 32 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิดงอสำหรับล็อค | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 157.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 32 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิดงอสำหรับล็อค | พร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราว | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 265.94 ฿ 125.60 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 32 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | ชนิดสายเคเบิลพร้อมล็อค | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 134.04 ฿ 80.50 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิดงอสำหรับล็อค | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 421.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | เฮดเดอร์ | ชนิดไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้ แบบตรงสำหรับล็อค | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 115.56 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | เฮดเดอร์ | ชนิดไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้ แบบตรงสำหรับล็อค | พร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราว | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 128.30 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิดงอสำหรับล็อค | พร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราว | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 225.83 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 40 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | ชนิดสายเคเบิลพร้อมล็อค | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 434.99 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 52 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | เฮดเดอร์ | ชนิดงอสำหรับล็อค | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 161.03 ฿ 79.31 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 52 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | เฮดเดอร์ | ชนิดไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้ แบบตรงสำหรับล็อค | NA | NA | NA | 2.54 | ||
฿ 137.50 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 52 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | เฮดเดอร์ | ชนิดไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้ แบบตรงสำหรับล็อค | พร้อมพินยึดแผงวงจรชั่วคราว | NA | NA | 2.54 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | เป็นมุมฉาก | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | FX |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 0.5 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC125 | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | ทอง |
คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) | 1.27 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -55 ถึง +85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง