(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์อินเทอร์เฟซรูปสี่เหลี่ยมที่สอดคล้องตามมาตรฐาน DeviceNet
[คุณสมบัติ]
· แตกต่างจากสินค้าทั่วไปของผู้ผลิตรายอื่นด้วยขั้นตอนการเชื่อมต่อที่ง่ายขึ้น คอนเนคเตอร์ปลั๊กลดขนาด ฯลฯ
· ซีรีส์ HR31 เป็นสินค้าที่สอดคล้องตามมาตรฐาน DeviceNet ของเครือข่าย FA (พื้นที่หน้าสัมผัสเทอร์มินอล: สินค้าชุบทอง)
· สินค้าที่มีสกรูล็อคสามารถล็อคได้อย่างเต็มที่ ทำให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแรงในการล็อค
· ปลั๊กมีกลไกสแน็ปล็อคที่ให้ความรู้สึกที่ดีเมื่อคลิก
· ปลายย้ำได้รับการออกแบบให้ย้ำด้วยเครื่องมือย้ำที่เป็นไปตามมาตรฐาน JIS C 9711
· ออกแบบมาให้สามารถดึงออกได้ด้วยแท่ง ø1 มม. ในกรณีที่เดินสายไม่ถูกต้อง
· ส่วนหน้าสัมผัส (ชิ้นส่วนสัมผัส) ของเทอร์มินอลย้ำจะปิดด้วยผนัง ทำให้โครงสร้างเปลี่ยนรูปได้ยาก
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟหลากหลายรูปแบบ
สอดคล้องตามมาตรฐานอุปกรณ์ของเครือข่าย FA
พื้นที่ทั้งหมดที่ใช้สำหรับชุดประกอบที่เชื่อมต่อกัน
รวมสกรูล็อค
HR31
สินค้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่น
รายการ | สินค้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่น | HR31 |
---|---|---|
ลดจำนวน การเชื่อมต่อ | ย้ำสายไฟเข้ากับคอนเนคเตอร์แบบหัวที่มีจำหน่ายทั่วไปแล้วเสียบเข้าไป ในตัวเรือนและยึดด้วยสกรู (*) | ย้ำและเชื่อมต่อกับหน้าสัมผัส แล้วยึดด้วยการเสียบเข้าไปในตัวเรือน |
รองรับการติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูง | ความสูงของปลั๊ก 15 มม. | เนื่องจากความสูงของปลั๊กเป็นชนิดโครงต่ำที่สูงเพียง 10.2 มม. รองรับการติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูงขึ้น บนพื้นผิวการติดตั้งคอนเนคเตอร์ |
การป้องกันข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ | ไม่ได้ระบุตำแหน่งหน้าสัมผัส | ระบุตำแหน่งหน้าสัมผัสอย่างถาวร |
ลดจำนวนการเชื่อมต่อที่จำเป็น สำหรับยึดชุดเต้ารับเข้ากับแผงวงจร | ยึดคอนเนคเตอร์จาก ด้านล่างของแผงวงจรโดยใช้สกรู | ไม่ต้องใช้สกรู มีพินล็อคในตัวซึ่งยึด คอนเนคเตอร์เข้ากับแผงวงจร |
พิกัด | พิกัดกระแสไฟฟ้า | 12 A (เมื่อใช้สายไฟขนาด 2.5 มม.2 ) 10 A (เมื่อใช้สายไฟขนาด 1.5 มม.2 ) | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -40°C ถึง + 100°C |
---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 250 V AC, 350 V DC | ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -40°C ถึง + 85°C |
รายการ | มาตรฐาน | เงื่อนไข |
---|---|---|
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส | 5 mΩ หรือต่ำกว่า | วัดค่าที่ 1 A DC |
2. ความต้านทานฉนวน: | 1,000 MΩ ขึ้นไป | วัดค่าที่ 500 V DC |
3. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะไม่มีไฟวาบตามผิวฉนวนหรือการล้มเหลวของไดอิเล็กตริก | 2,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที |
4. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | จะไม่มีไฟวาบตามผิวฉนวนหรือการล้มเหลวของไดอิเล็กตริก | รูปคลื่นมาตรฐาน 4-KV บวกและลบ อย่างละ 3 ครั้ง |
5. ความทนต่อการสั่นสะเทือน | ต้องไม่มีไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่านั้น | 10 Hz ถึง 55 Hz ถึง 10 Hz: 5 นาที แอมพลิจูดเดียว 0.75 มม. สามทิศทาง ทิศทางละ 10 รอบ |
6. วงจรการเชื่อมต่อ | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 10 mΩ หรือต่ำกว่า | 1,000 ครั้ง |
7. วงจรอุณหภูมิ | ความต้านทานฉนวน: 1,000 MΩ ขึ้นไป | -40°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที > + 100°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาทีเป็นเวลา 5 รอบ |
8. การทนความชื้น | ความต้านทานฉนวน: 10 MΩ ขึ้นไป (ที่ความชื้นสูง) 100 MΩ ขึ้นไป (ขณะแห้ง) | อุณหภูมิ: 40°C, ความชื้น: 90 ถึง 95%, 96 ชั่วโมง |
รายการ | วัสดุ | การขัดเงา | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|
ปลั๊ก | ฉนวนไฟฟ้า | เรซิ่น PBT | สีดำ/สีเขียว | UL94V-0 |
สกรู | เหล็กกล้า | ชุบผิวนิกเกิล | ||
หน้าสัมผัสแบบย้ำ | หน้าสัมผัสตัวเมีย | พื้นที่หน้าสัมผัส: ฟอสเฟอร์บรอนซ์, พื้นที่ขั้วต่อ: ทองแดง | พื้นที่หน้าสัมผัส: ชุบทอง, พื้นที่ขั้วต่อ: ชุบดีบุก | |
เต้ารับ | ฉนวนไฟฟ้า | เรซิ่น PBT | สีดำ/สีเขียว | UL94V-0 |
หน้าสัมผัสตัวผู้ | ทองเหลือง | ชุบทอง | ||
นัท | เหล็กกล้า | ชุบผิวนิกเกิล | ||
ขาพิน | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบผิวดีบุก | พินยึดแผงวงจร |
1. เพื่อป้องกันความเสียหาย ให้จัดเต้ารับให้ตรงกับแผงควบคุมและแผงวงจรในลักษณะที่ไม่ต้องรับโหลดมากเกินไป
1.1 ขนาดของแผงยึดที่แนะนำ (DIP แบบงอ)
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | A | |
---|---|---|
HR31-5.08R-5PDL (**) | 36 | +0.2 0 |
1.2 ขนาดของแผงยึดที่แนะนำ (DIP แบบตรง)
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | B | |
---|---|---|
HR31-5.08R-5PD (**) | 36 | +0.2 0 |
2. เสียบหน้าสัมผัสย้ำเข้ากับปลั๊กตามทิศทางที่แสดงด้านล่าง
หน้าสัมผัสย้ำ/สายไฟ
3. ใช้ bit ครอสไดรฟ์เบอร์ 0 ขันสกรูล็อคให้แน่น
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องก่อนที่จะเชื่อมต่อหรือถอดคอนเนคเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
HR31-5.08P-5SC(72) |
HR31-5.08R-5PD(76) |
HR31-SC-121(71) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | การ ติดตั้ง แผ่นวงจร | สอดคล้องกับ สายไฟ | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 103.74 ฿ 51.21 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 5 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 12 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | ชนิดสกรูล็อค | สีฉนวน: สีเขียว | NA | 0.25 ถึง 1.65 มม.2 / 1.04 ถึง 2.63 มม.2 | 5.08 | ||
฿ 161.03 ฿ 79.31 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 5 | สำหรับ PCB | 12 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | ทอง | เต้ารับ | ชนิดสกรูล็อค | สีฉนวน: สีเขียว | การติดตั้งผ่านรู (DIP) | NA | 5.08 | ||
฿ 55.73 ฿ 33.50 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | - | - | 10 | หางปลา | - | ทอง | ขั้วต่อแบบหลวม | NA | NA | NA | 0.25 ถึง 1.65 มม.2 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | เป็นมุมฉาก | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | G·H·I | G H ··ฉัน | HR |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC250 / DC350 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -40 ถึง +100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง