(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภทการเชื่อมต่อฉนวนสายเคเบิลริบบอนขั้วต่อ D-sub แบบสี่เหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ด้วยความสูงต่ำที่ด้านการ สายต่อปลายสาย ทำให้เกิดมาตรการ ประหยัดพื้นที่ ภายในชุดขนาดเล็กและทนทานด้วยเปลือกโลหะ
·สามารถติดตั้งตัวเชื่อมต่อจากด้านหน้าหรือด้านหลังของ เคสคอมพิวเตอร์ หรือแผงควบคุม
·ด้วยโครงสร้างที่ยึดแผ่นยึดของสายริบบิ้นโดยใช้ชิ้นส่วนโลหะทำให้สามารถให้กำลังยึดที่แข็งแรงเพื่อให้สามารถยึดสายเคเบิลได้อย่างปลอดภัย
·นอกจากสาย พิทช์ ทช์ขนาด 1.38 มม. แล้วสายริบบอนที่มี พิทช์ ทช์ มาตรฐาน 1.27 มม. ยังสามารถยกเลิก IDC ด้วยการเปลี่ยน จิ๊ก ออก
* ใน เคส นี้จำเป็นต้องใช้ จิ๊ก สำหรับตัดสายเคเบิล
·สายเคเบิล อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) สามารถยกเลิก IDC โดยใช้อุปกรณ์ เลื่อยโซ่ ฉนวนกันความร้อน สายไฟ แบบหลาย คอร์/แกน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีประโยชน์สำหรับงาน อุปกรณ์สายไฟ ประเภทต่างๆ
เปลือกโลหะขนาดเล็กและทนทาน
วัตถุ | ค่า มาตรฐาน |
---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -55 ถึง + 85 ° c |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า | 1 A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 200 V AC |
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 1,000 MΩหรือมากกว่าที่ 500 V DC |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 25 mΩหรือน้อยกว่าที่ 100 mA DC |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1 นาที. ที่ 650 V AC RMS |
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | สี / การขัดเงา |
---|---|---|
เปลือก | เหล็กละมุน | ชุบผิวนิกเกิล |
ฉนวนไฟฟ้า | PBT เรซิ่น* | สีดำ |
รายชื่อผู้ติดต่อ | ทองแดง เบริลเลียม | นิกเกิล + เลือก ชุบทอง |
วัสดุ/ การแปรรูป
FDBD-25P (55)
FDED-9P (55), FDAD-15P (55), FDBD-25P (55), FDCD-37P (55) การ ดรออิ้งบอกขนาด
FDBD-25PF (55)
FDED-9PF (55), FDBD-25PF (55), การ ดรออิ้งบอกขนาด FDCD-37PF (55)
หน่วย: มิลลิเมตร
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | จำนวนชั่วโมง | จำนวนผู้ติดต่อ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDED-9P (55) | 211-0444-4 55 | 9 | 30.81 | 16.9 | 24.99 | 16.9 | 19 | 19.28 | 5.99 | 1.2 | 15.67 | 2.7 |
FDAD-15P (55) | 211-0446-0 55 | 15 | 39.14 | 25.24 | 33.32 | 25.27 | 27.2 | 27.55 | ||||
FDBD-25P (55) | 211-0448-5 55 | 25 | 53.04 | 39.01 | 47.04 | 39 | 41.4 | 41.28 | 5.87 | 1.3 | 3.2 | |
FDCD-37P (55) | 211-0450-7 55 | 37 | 69.32 | 55.47 | 63.5 | 55.4 | 57.9 | 57.71 | 1.4 |
หน่วย: มิลลิเมตร
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | จำนวนชั่วโมง | จำนวนผู้ติดต่อ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDED-9PF (55) | 211-0604-9 55 | 9 | 30.81 | 16.9 | 24.99 | 16.9 | 19.0 | 19.28 | 5.99 | 1.2 | 15.67 | 2.7 |
FDBD-25PF (55) | 211-0606-4 55 | 25 | 53.04 | 39.01 | 47.04 | 39.0 | 41.4 | 41.28 | 5.87 | 1.3 | 3.2 | |
FDCD-37PF (55) | 211-0607-7 55 | 37 | 69.32 | 55.47 | 63.5 | 55.4 | 57.9 | 57.71 | 1.4 |
FDBD-25S (55)
FDED-9S (55), FDBD-25S (55), FDCD-37S (55) การ ดรออิ้งบอกขนาด
หน่วย: มิลลิเมตร
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | จำนวนชั่วโมง | จำนวนผู้ติดต่อ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDED-9S (55) | 211-0445-7 55 | 9 | 30.81 | 16.4 | 24.99 | 16.9 | 19 | 19.28 | 6.17 | 1.2 | 15.67 | 2.7 |
FDBD-25S (55) | 211-0449-8 55 | 25 | 53.04 | 38.3 | 47.04 | 39 | 41.4 | 41.28 | 3.2 | |||
FDCD-37S (55) | 211-0451-0 55 | 37 | 69.32 | 54.76 | 63.5 | 55.4 | 57.9 | 57.71 |
ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับการติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากด้านหน้าของแผง (การติดตั้งด้านหน้า)
แผนภาพแสดง สถานะ ติดตั้งอย่างสมบูรณ์
หน่วย: มิลลิเมตร
ขนาดของเปลือกหอย | A1 | B1 |
---|---|---|
E | 24.99 | 22 |
A | 33.32 | 30.3 |
B | 47.04 | 44 |
C | 63.5 | 60.5 |
ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับการติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากด้านหลังของแผงควบคุม (การติดตั้งด้านหลัง)
แผนภาพแสดง สถานะ ติดตั้งอย่างสมบูรณ์
หน่วย: มิลลิเมตร
ขนาดของเปลือกหอย | A2 | B2 |
---|---|---|
E | 24.99 | 20.2 |
A | 33.32 | 28.6 |
B | 47.04 | 42.5 |
C | 63.5 | 59.2 |
รหัสสินค้า |
---|
FDAD-15P(55) |
FDBD-25P(55) |
FDBD-25PF(55) |
FDBD-25S(55) |
FDCD-37P(55) |
FDCD-37PF(55) |
FDCD-37S(55) |
FDED-9P(55) |
FDED-9PF(55) |
FDED-9S(55) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 313.94 ฿ 146.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 15 | NA | ||
฿ 387.48 ฿ 179.64 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 25 | NA | ||
฿ 387.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 25 | การตัดแต่งขึ้นรูปที่มีชีลด์ได้ | ||
฿ 695.61 ฿ 187.75 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 25 | NA | ||
฿ 581.81 ฿ 270.83 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 37 | NA | ||
฿ 581.91 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก | 37 | การตัดแต่งขึ้นรูปที่มีชีลด์ได้ | ||
฿ 548.52 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 37 | NA | ||
฿ 263.51 ฿ 184.51 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 9 | NA | ||
฿ 391.74 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 9 | การตัดแต่งขึ้นรูปที่มีชีลด์ได้ | ||
฿ 267.10 ฿ 130.21 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 9 | NA |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | เป็นมุมฉาก | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DSUB |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 1 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC200 |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | เชื่อม ความดัน | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | นิกเกิล + ทองบางส่วน |
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | คอนเนคเตอร์ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -55 ถึง +85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง