(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับสายเคเบิล ระยะพิตช์ 3.96 มม. ต่อคอนเนคเตอร์โดยตรง รองรับสายไฟหนา (AWG #18 ถึง 22) งานบัดกรีทั้งหมดสามารถทำได้ในคราวเดียวโดยใช้เป็นคอนเนคเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพได้
[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น
· ด้วยการใช้สายไฟหนา ซึ่งปกติแล้วต่อเข้ากับแผงวงจรโดยตรงทีละเส้นเป็นคอนเนคเตอร์ สินค้านี้ช่วยให้สามารถทำงานงานบัดกรีทั้งหมดได้ในคราวเดียว
· เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานบัดกรี
· ขนาดกะทัดรัด
· ลดขนาดลง พร้อมทั้งใช้ได้กับสายไฟหนา
· กลไกการยึดแผงวงจรชั่วคราว
· เนื่องจากเสียบเข้ากับแผงวงจรโดยการกดเบา ๆ จึงสามารถยึดเข้ากับแผงวงจรได้ชั่วคราว
[การใช้งาน]
· แหล่งจ่ายไฟภายในสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | เป็นมุมฉาก | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DF |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก | จำนวนหมุด | 1 | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 5 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 300 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | ไม่มีขั้วต่อ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ปลั๊ก | สเปค | เคส หางปลา |
คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) | 3.96 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -35 ถึง +85 | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล(มิลลิเมตร) | 3.96 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DF6-1P-3.96C ในชุด คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อโดยตรงกับแผงวงจร ระยะพิตช์ 3.96 มม. ซีรีส์ DF6
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง