(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พินเฮดเดอร์ ระยะพิตช์ 2.54 มม. 2 คอลัมน์ ชนิดเทอร์มินอล
[คุณสมบัติ]
· การติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูง: คอนเนคเตอร์สามารถจัดเรียงตามยาวบนแผงวงจรตาข่ายขนาด 2.54 มม. โดยไม่มีพื้นที่เสียเปล่า
· รูปแบบจำนวนพิน: มี 16 ชนิดตั้งแต่ 6 พิน ไปจนถึง 64 พินในซีรีส์ A1
· สินค้าที่รองรับ: ซีรีส์ A1 ใช้ได้กับด้านสายเคเบิลทั้งสองด้านของซีรีส์ HIF3B และ HIF3H (เต้ารับ) เพื่อให้ใช้งานได้หลากหลาย
[การใช้งาน]
· คอมพิวเตอร์, FDD, VTR และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขั้วของหน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 66.19 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 6 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | มุม | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 56.73 ฿ 34.14 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 6 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 47.62 ฿ 29.22 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 8 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ซ็อกเก็ตแบบย้ำ | ||
฿ 40.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 8 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | มุม | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 29.89 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 8 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 47.62 ฿ 28.97 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ซ็อกเก็ตแบบย้ำ | ||
฿ 70.28 ฿ 42.27 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 10 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | มุม | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 64.26 ฿ 38.65 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 10 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 49.51 ฿ 29.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 12 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ซ็อกเก็ตแบบย้ำ | ||
฿ 59.41 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 12 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | มุม | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 58.16 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 12 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 77.81 ฿ 46.79 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 14 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | มุม | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 71.79 ฿ 43.17 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 14 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 84.39 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 16 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | มุม | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 248.21 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 16 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 125.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 18 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | มุม | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 62.63 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก | 18 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 87.84 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 20 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | มุม | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 109.55 ฿ 50.11 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 20 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 132.44 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 24 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 109.55 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 26 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | มุม | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 98.90 ฿ 59.45 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 26 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 137.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 30 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | มุม | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 91.37 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 30 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 448.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 34 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | มุม | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 129.23 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 34 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 135.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | มุม | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 130.84 ฿ 74.50 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 40 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 218.97 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 50 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | มุม | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 206.32 ฿ 90.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 50 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 237.68 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 60 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | มุม | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 188.90 ฿ 93.43 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 60 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 222.66 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 64 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | มุม | พินเฮดเดอร์ | ||
฿ 164.30 ฿ 101.62 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 64 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ก·ข·ค | A1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC200 | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | ทอง | คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) | 2.54 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -55 ถึง +85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง