1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับแผงวงจรสำหรับการเชื่อมต่อแบบตั้งฉากด้วยระยะพิตช์ 1 มม., ซีรีส์ FX5

คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับแผงวงจรสำหรับการเชื่อมต่อแบบตั้งฉากด้วยระยะพิตช์ 1 มม., ซีรีส์ FX5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 84.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับแผงวงจรสำหรับการเชื่อมต่อแบบตั้งฉาก มาพร้อมเฮดเดอร์ที่มีความสูง 2 แบบให้เลือก การสร้างลำดับ 2 ขั้น และรูปแบบขนาดใหญ่ที่ดูดี

[คุณสมบัติ]
· จำนวนพิน ความสูงด้านเฮดเดอร์: 2 แบบ
· มีเฮดเดอร์ 2 แบบ คือ แบบโลว์แบ็คและไฮแบ็ค สำหรับจำนวนพินแบบต่างๆ เมื่อเชื่อมต่อกับ HDD, FDD, CD-ROM และยูนิตอื่นๆ รวมถึงความสูงในการเชื่อมต่อแบบต่างๆ
· การสร้างลำดับ 2 ขั้น: ลำดับการเชื่อมต่อถูกสร้างเป็น 2 ขั้นเพื่อปกป้องยูนิตสุดท้าย
· การนำทางการเชื่อมต่อ: ด้วยการจัดแนวเอง ±1 มม. จึงมีขนาดการนำทางที่ใหญ่เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายดาย และไกด์ริบช่วยให้การเชื่อมต่อทำได้อย่างง่ายดาย
▪ ระนาบร่วมของส่วนตะกั่วบัดกรี SMT รักษาความแม่นยำสูงสุดที่ 0.1 มม.
▪ การย่อขนาด: พื้นที่ติดตั้งลดลงประมาณ 30% เมื่อเทียบกับคอนเนคเตอร์แบบฮาล์ฟพิตช์รุ่นก่อนหน้า (ระยะพิตช์ 1.27 มม.)

รหัสสินค้า
FX5-20P-SH3(71)
FX5-20P-SH(71)
FX5-20S2A-DSA(71)
FX5-20S2A-DSAL(71)
FX5-40P-SH(71)
FX5-40S2A-DSA(71)
FX5-40S2A-DSAL(71)
FX5-52P-SH3(71)
FX5-52P-SH(71)
FX5-52S2A-DSA(71)
FX5-52S2A-DSAL(71)
FX5-56S2A-DSA(71)
FX5-56S2A-DSAL(71)
FX5-68P-SH3(71)
FX5-68P-SH(71)
FX5-68S2A-DSA(71)
FX5-68S2A-DSAL(71)
FX5-80P-SH(71)
FX5-80S2A-DSA(71)
FX5-80S2A-DSAL(71)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขั้วของหน้าสัมผัส จำนวนหมุด วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)
หมายเหตุพิเศษ

฿ 91.69

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก20[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (SMT)มุมเฮดเดอร์โครงสูงมีบอสปรับตำแหน่ง0.5ความสูงของคอนเนคเตอร์: 9.5 มม.

฿ 103.24

CONNECTOR 2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียวนอก20[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (SMT)มุมเฮดเดอร์โครงต่ำมีบอสปรับตำแหน่ง0.5ความสูงของคอนเนคเตอร์: 6.5 มม.

฿ 116.39

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย20[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงเต้ารับไม่มีพินยึดชั่วคราว2-

฿ 379.03

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย20[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงเต้ารับมีพินยึดชั่วคราว2-

฿ 113.93

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวนอก40[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (SMT)มุมเฮดเดอร์โครงต่ำมีบอสปรับตำแหน่ง0.5ความสูงของคอนเนคเตอร์: 6.5 มม.

฿ 100.51

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมีย40[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงเต้ารับไม่มีพินยึดชั่วคราว2-

฿ 84.36

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย40[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงเต้ารับมีพินยึดชั่วคราว2-

฿ 143.61

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน 10เกลียวนอก52[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (SMT)มุมเฮดเดอร์โครงสูงมีบอสปรับตำแหน่ง0.5ความสูงของคอนเนคเตอร์: 9.5 มม.

฿ 403.56

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวนอก52[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (SMT)มุมเฮดเดอร์โครงต่ำมีบอสปรับตำแหน่ง0.5ความสูงของคอนเนคเตอร์: 6.5 มม.

฿ 111.07

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมีย52[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงเต้ารับไม่มีพินยึดชั่วคราว2-

฿ 90.93

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมีย52[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงเต้ารับมีพินยึดชั่วคราว2-

฿ 134.44

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน 10ตัวเมีย56[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงเต้ารับไม่มีพินยึดชั่วคราว2-

฿ 143.61

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน 10ตัวเมีย56[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงเต้ารับมีพินยึดชั่วคราว2-

฿ 119.29

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวนอก68[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (SMT)มุมเฮดเดอร์โครงสูงมีบอสปรับตำแหน่ง0.5ความสูงของคอนเนคเตอร์: 9.5 มม.

฿ 146.65

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน 10เกลียวนอก68[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (SMT)มุมเฮดเดอร์โครงต่ำมีบอสปรับตำแหน่ง0.5ความสูงของคอนเนคเตอร์: 6.5 มม.

฿ 115.67

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน 10ตัวเมีย68[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงเต้ารับไม่มีพินยึดชั่วคราว2-

฿ 134.03

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมีย68[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงเต้ารับมีพินยึดชั่วคราว2-

฿ 107.13

CONNECTOR 2 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก80[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (SMT)มุมเฮดเดอร์โครงต่ำมีบอสปรับตำแหน่ง0.5ความสูงของคอนเนคเตอร์: 6.5 มม.

฿ 143.61

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน 10ตัวเมีย80[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงเต้ารับไม่มีพินยึดชั่วคราว2-

฿ 143.61

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน 10ตัวเมีย80[อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงเต้ารับมีพินยึดชั่วคราว2-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F FX ชนิดของคอนเนคเตอร์ แบบบอร์ดต่อบอร์ด
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 0.5 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC100 การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง ทอง
คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) 1 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -55 ถึง +85