1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พิทช์ 1 มม. แผ่นวงจร แบบหลายขั้ว น 2 แถว - คอนเนคเตอร์ สายเคเบิล ซีรีส์ DF20【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

พิทช์ 1 มม. แผ่นวงจร แบบหลายขั้ว น 2 แถว - คอนเนคเตอร์ สายเคเบิล ซีรีส์ DF20
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 108.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับสายเคเบิล รูปทรงสี่เหลี่ยม แบบสองแถว หลายพิน ระยะพิตช์เทอร์มินอล 1 มม.
[คุณสมบัติ]
1. การออกแบบพิตช์แคบและโครงต่ำ
ระยะพิตช์แคบเพียง 1.0 มม. และความสูงในการเชื่อมต่อ
มีโครงต่ำ 5.8 มม. สำหรับชนิดแผงวงจรแบบตรง และ 5.5 มม. สำหรับชนิดงอ
2. ความยาวในการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ 1 มม.
ความยาวในการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ 1 มม. ด้วยโครงต่ำ
3. ขนาดบาง
ใช้ฟิตติ้งเสริมแรงชนิดบางที่ออกแบบใหม่เพื่อให้ได้ขนาดคอนเนคเตอร์ภายนอกที่บางลง
ความหนาแน่นสูง ใช้พื้นที่เชื่อมต่อ 30% เมื่อเทียบกับซีรีส์ DF13 ที่มีระยะพิตช์ 1.25 มม.
4. พร้อมหัวดูด
ชนิดหัวดูดตรงมีหัวดูดขนาด 5.4 x 4.6 มม. ซึ่งให้แรงดูดที่เหนือกว่าหัวดูดมาตรฐาน
5. รูปแบบสินค้า
(1) เฮดเดอร์แบบตรงมีเสา 10, 20, 30, 40 หรือ 50 อัน
เฮดเดอร์แบบงอมีเสา 10, 20, 30 หรือ 40 อัน
(2) สำหรับเฮดเดอร์แบบพินตรงมี 2 ชนิด ชนิดหนึ่งมีเสาไกด์สำหรับการวางตำแหน่งแผงวงจร และอีกชนิดหนึ่งไม่มีเสาไกด์
(3) เลือกแบบตรงหรือแบบงอตามการใช้งานพินเฮดเดอร์

คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับสายเคเบิล หน้าสัมผัสสองแถว ระยะพิตช์ 1 มม.

สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป อุปกรณ์ OA ขนาดเล็ก สินค้าอุปโภคบริโภคขนาดเล็ก ฯลฯ

สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป อุปกรณ์ OA ขนาดเล็ก สินค้าอุปโภคบริโภคขนาดเล็ก ฯลฯ

ระยะพิตช์ 1 มม., สองแถว

ระยะพิตช์ 1 มม., สองแถว

คุณสมบัติของคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับสายเคเบิลแบบโครงต่ำสองแถวและหลายหน้าสัมผัส ระยะพิตช์ 1 มม., ซีรีส์ DF20

การออกแบบระยะพิตช์สั้นและโครงต่ำ

การออกแบบระยะพิตช์สั้นและโครงต่ำ
มีระยะพิตช์สั้น 1.0 มม. และความสูงในการเชื่อมต่อ 5.8 มม. (แบบตรง) และ 5.5 มม. (แบบงอ)

ความยาวในการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ 1 มม.

ความยาวในการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ 1 มม.
โครงต่ำ พร้อมความยาวในการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ 1 มม.

ขนาดบาง

ขนาดบาง
ใช้ฟิตติ้งเสริมแรงชนิดบางที่ออกแบบใหม่เพื่อให้ได้ขนาดคอนเนคเตอร์ภายนอกที่บางลง

รายละเอียดสินค้า

มาตรฐานสินค้า

พิกัดพิกัดกระแสไฟฟ้าAWG#28: 1 A
AWG#30: 0.9 A
AWG#32: 0.7 A
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-35 ถึง 85°C (หมายเหตุ 1)ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา-10 ถึง 60°C (หมายเหตุ 2)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า100 V ACช่วงความชื้นที่ใช้งาน40 ถึง 80%ช่วงความชื้นในการจัดเก็บ40 ถึง 70% (หมายเหตุ 2)
รายการมาตรฐานเงื่อนไข
1. ความต้านทานของฉนวน500 MΩ ขึ้นไปวัดที่ 100 V DC
2. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าจะไม่มีไฟวาบตามผิวฉนวนหรือการล้มเหลวของไดอิเล็กตริกจ่ายไฟที่ 300 V AC เป็นเวลา 1 นาที
3. ความต้านทานหน้าสัมผัส30 mΩ หรือต่ำกว่าวัดค่าที่ 100 mA
4. แรงเสียบเข้า/ดึงออกสำหรับอุปกรณ์เดี่ยวต่ำสุด 0.2 N, สูงสุด 2 Nวัดโดยใช้ ขาพิน เหล็กกล้า มีความหนา 0.2 ± 0.005
5. ความทนต่อการสั่นสะเทือนจะต้องไม่มีความไม่ต่อเนื่องสำหรับ 1 μsหรือมากกว่าความถี่: 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดเดียว: 0.75 มม., สามทิศทาง, 2 ชั่วโมง
6. ความทนต่อความชื้นความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือน้อยกว่า, ความต้านทานฉนวน: 500 MΩ หรือมากกว่าทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40°C ±2°C และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง
7. วงจรอุณหภูมิความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือน้อยกว่า, ความต้านทานฉนวน: 500 MΩ หรือมากกว่า(-55°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 2 ถึง 3 นาที > 85°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 2 ถึง 3 นาที) 5 รอบ
8. ความทนทาน (การเชื่อมต่อ/การถอด)ความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือต่ำกว่าการเชื่อมต่อ/การถอด 50 รอบ
9. การทนความร้อนของตะกั่วบัดกรีการหลอมละลายของเรซิ่นไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพกระบวนการ Reflow: ที่โปรไฟล์อุณหภูมิที่แนะนำการบัดกรีด้วยมือ - อุณหภูมิของ หัวแร้งบัดกรี : 300 ° C เป็นเวลา 3 วินาที

(หมายเหตุ 1) รวมถึงการเพิ่มอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้า
(หมายเหตุ 2) คำว่า "การจัดเก็บ" หมายถึงสินค้าที่เก็บไว้เป็นเวลานานก่อนที่จะติดตั้งและใช้งาน อุณหภูมิห้องในการทำงานครอบคลุมเงื่อนไขที่ไม่นำไฟฟ้าของคอนเนคเตอร์ที่ติดตั้ง ในการจัดเก็บ การจัดส่ง หรือระหว่างการขนส่ง

วัสดุ

ผลิตภัณฑ์ชื่อชิ้นส่วนวัสดุการขัดเงามาตรฐาน UL
ซ็อกเก็ตแบบย้ำฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์เรซิ่นสีเบจUL94V-0
หน้าสัมผัสแบบย้ำสำหรับซ็อกเก็ตหน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบทอง
พินเฮดเดอร์ฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์เรซิ่นสีเบจUL94V-0
หน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบทอง
ตัวยึดทองเหลืองชุบดีบุก-ทองแดง (แบบ V)
ชุบดีบุก-ทองแดง (แบบ H)
รหัสสินค้า
DF20A-10DS-1CSALE
DF20A-20DS-1CSALE
DF20A-30DS-1C
DF20A-40DS-1C
DF20A-50DS-1CSALE
DF20G-40DP-1V(56)SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ

฿ 617.42

฿ 239.81

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย10[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาไม่มีขั้วต่อตัวเรือนซ็อกเก็ตNA

฿ 571.81

฿ 269.61

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย20[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาไม่มีขั้วต่อตัวเรือนซ็อกเก็ตNA

฿ 527.93

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน ตัวเมีย30[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาไม่มีขั้วต่อตัวเรือนซ็อกเก็ตNA

฿ 581.01

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน ตัวเมีย40[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาไม่มีขั้วต่อตัวเรือนซ็อกเก็ตNA

฿ 637.09

฿ 363.33

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย50[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาไม่มีขั้วต่อตัวเรือนซ็อกเก็ตNA

฿ 108.57

฿ 54.40

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก40สำหรับ PCB[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT)ทองพินเฮดเดอร์เสาไกด์: มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ เป็นมุมฉาก ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DF
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 1 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC100 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) NA คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) 1 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -35 ถึง +85
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล(มิลลิเมตร) 1