(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถเลือกความสูงระหว่างแผงวงจรได้ตั้งแต่ 5 ถึง 9 มม. แม้จะมีขนาดเล็กแต่มีความยาวในการเชื่อมต่อที่เหมาะสม การปรับแนวเองได้มาก และมีความน่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อสูง
[คุณสมบัติ]
・ความสูงการซ้อนระหว่างแผงวงจรสามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1 มม. ถึง 5 ถึง 9 มม.
・ไม่ว่าก้านของคอนเนคเตอร์เป็นแบบใดก็จะมีความยาวฟิตติ้งที่ 1.7 มม. ซึ่งให้ค่าเผื่อสำหรับฟิตติ้ง
・การปรับแนวเองที่ฟิตติ้งมีค่าเผื่อมากถึง ±1 มม. และง่ายต่อการติดตั้ง
・เมื่อพิจารณาติดตั้งแบบอัตโนมัติ แพ็คเกจแบบแท่งสามารถเป็นเหมือนแพ็คเกจมาตรฐาน และแพ็คเกจแบบขึ้นรูปนูนสามารถมีน้อยกว่า 80 ขั้ว (แต่สินค้าจำกัดที่ 80 ขั้ว)
・ระนาบร่วมของตะกั่วในพื้นที่บัดกรี SMT มีความแม่นยำสูงที่ต่ำกว่า 0.1 มม.
[การใช้งาน]
・อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการความกะทัดรัดและลดน้ำหนักในอุปกรณ์ OS เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เทอร์มินอลพกพา ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขั้วของหน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65.60 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 20 | เฮดเดอร์ | สำหรับความสูงการซ้อน:·6 มม. / 8 มม. | มีบอสปรับตำแหน่ง | ||
฿ 86.32 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 20 | เฮดเดอร์ | สำหรับความสูงการซ้อน:·7 มม. / 9 มม. | มีบอสปรับตำแหน่ง | |
฿ 72.29 ฿ 43.40 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 20 | เฮดเดอร์ | สำหรับความสูงการซ้อน:·5 มม. / 7 มม. | มีบอสปรับตำแหน่ง | ||
฿ 77.73 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 20 | เต้ารับ | สำหรับความสูงการซ้อน:·7~9 มม. | มีบอสปรับตำแหน่ง | ||
฿ 82.61 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 40 | เฮดเดอร์ | สำหรับความสูงการซ้อน:·7 มม. / 9 มม. | มีบอสปรับตำแหน่ง | ||
฿ 103.74 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | เฮดเดอร์ | สำหรับความสูงการซ้อน:·5 มม. / 7 มม. | มีบอสปรับตำแหน่ง | |
฿ 96.83 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 40 | เต้ารับ | สำหรับความสูงการซ้อน:·7~9 มม. | มีบอสปรับตำแหน่ง | ||
฿ 89.37 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 50 | เฮดเดอร์ | สำหรับความสูงการซ้อน:·5 มม. / 7 มม. | มีบอสปรับตำแหน่ง | ||
฿ 82.05 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 50 | เต้ารับ | สำหรับความสูงการซ้อน:·5~7มม. | มีบอสปรับตำแหน่ง | ||
฿ 110.95 ฿ 66.60 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 60 | เต้ารับ | สำหรับความสูงการซ้อน:·5~7มม. | มีบอสปรับตำแหน่ง | ||
฿ 151.35 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | เฮดเดอร์ | สำหรับความสูงการซ้อน:·7 มม. / 9 มม. | มีบอสปรับตำแหน่ง | |
฿ 190.84 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 100 | เฮดเดอร์ | สำหรับความสูงการซ้อน:·7 มม. / 9 มม. | มีบอสปรับตำแหน่ง | |
฿ 210.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 100 | เต้ารับ | สำหรับความสูงการซ้อน:·7~9 มม. | มีบอสปรับตำแหน่ง | |
฿ 143.07 ฿ 85.91 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 100 | เต้ารับ | สำหรับความสูงการซ้อน:·5~7มม. | มีบอสปรับตำแหน่ง | ||
฿ 90.44 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 50 | เฮดเดอร์ | สำหรับความสูงการซ้อน:·7 มม. / 9 มม. | ไม่มีบอสปรับตำแหน่ง |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | FX | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | แบบบอร์ดต่อบอร์ด |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 0.5 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC100 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | การ ติด แผ่นวงจร (SMT) |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | ทอง | คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) | 0.8 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -55 ถึง +85 | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล(มิลลิเมตร) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง