(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับแผงวงจรพร้อมแผ่นกราวด์ คุณสามารถเลือกความสูงระหว่างแผงวงจร (4 ถึง 5 มม.) และแบบมีหรือไม่มีแผ่นกราวด์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ
・ใช้เป็นคอนเนคเตอร์มาตรฐานสำหรับโมดูลส่งสัญญาณออปติคอลจาก OIF (Optical Internetworking Forum) 100G Long-haul DWDM (MSA-100G LH)
・โครงสร้างที่ติดตั้งแผ่นกราวด์ทั้งสองด้านช่วยปรับปรุงลักษณะการส่งสัญญาณสำหรับเฮดเดอร์และตัวรับให้ดียิ่งขึ้น
・ด้วยการวางสัญญาณและแกรนด์ที่ 10:1 และเชื่อมต่อแผงวงจรกับ SMT โดยตรงจากแผ่นกราวด์ ระบบสามารถพยายามทำให้แกรนด์เสถียรและลดเสียงรบกวนได้
・ ฟิกซ์เจอร์เสริมแรงที่รองรับช่วยป้องกันการลอกของแผงวงจรเมื่อบัดกรี มีการออกแบบที่ไม่เหมือนใครเพื่อให้สัมผัสกับแผ่นกราวด์ และช่วยให้กราวด์แข็งแรงขึ้น
・มีขนาดเล็กลงด้วยระยะพิตช์ของเทอร์มินอลสัญญาณที่ 0.5 มม. และรองรับการติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูงบนแผงวงจร
・ รักษาระยะ 1.1 มม. (เทอร์มินอลสัญญาณ) สำหรับความยาวฟิตติ้งในพื้นที่หน้าสัมผัส
・มีชนิดที่เพิ่มจำนวนเทอร์มินอลสัญญาณโดยถอดแผ่นกราวด์ออก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขั้วของหน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 127.46 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 80 | มีเฮดเดอร์/แผ่นกราวด์ | ความสูงระหว่างแผงวงจร: 5 มม. | ไกด์โพสต์: มี | ||
฿ 143.80 ฿ 88.35 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 80 | เต้ารับ/มีแผ่นกราวด์ | ความสูงระหว่างแผงวงจร: 4 มม. / 5 มม. | ไกด์โพสต์: มี | ||
฿ 220.65 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 100 | มีเฮดเดอร์/แผ่นกราวด์ | ความสูงระหว่างแผงวงจร: 5 มม. | ไกด์โพสต์: มี | ||
฿ 157.07 ฿ 95.89 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 100 | เต้ารับ/มีแผ่นกราวด์ | ความสูงระหว่างแผงวงจร: 4 มม. / 5 มม. | ไกด์โพสต์: มี | ||
฿ 152.38 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 120 | มีเฮดเดอร์/แผ่นกราวด์ | ความสูงระหว่างแผงวงจร: 4 มม. | ไกด์โพสต์: มี | ||
฿ 112.21 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 120 | เฮดเดอร์ | ความสูงระหว่างแผงวงจร: 5 มม. | ไกด์โพสต์: มี | ||
฿ 158.24 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 120 | เต้ารับ/มีแผ่นกราวด์ | ความสูงระหว่างแผงวงจร: 4 มม. / 5 มม. | ไกด์โพสต์: มี | ||
฿ 187.22 ฿ 113.96 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 140 | เต้ารับ/มีแผ่นกราวด์ | ความสูงระหว่างแผงวงจร: 4 มม. / 5 มม. | ไกด์โพสต์: มี | ||
฿ 144.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 168 | เฮดเดอร์ | ความสูงระหว่างแผงวงจร: 4 มม. | ไกด์โพสต์: มี | ||
฿ 157.03 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 120 | เต้ารับ/มีแผ่นกราวด์ | ความสูงระหว่างแผงวงจร: 4 มม. / 5 มม. | ไม่มีไกด์โพสต์ |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | FX | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | แบบบอร์ดต่อบอร์ด |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 0.3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC50 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | การ ติด แผ่นวงจร (SMT) |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | ทอง | คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) | 0.5 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -55 ถึง +85 | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล(มิลลิเมตร) | 0.5 | หมายเหตุพิเศษ | รูปแบบแพ็คเกจ: สินค้าแพ็คเกจถาด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง