(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับแผงวงจร ระยะพิตช์ 0.5 มม. ด้วยการรวมเฮดเดอร์และเต้ารับที่เชื่อมต่อแผงวงจรกับแผงวงจรเข้าด้วยกัน คุณจะสามารถเลือกขนาดได้ตั้งแต่ 3 ถึง 5 มม.
[คุณสมบัติ]
· ขนาดระหว่างแผงวงจรกับแผงวงจรมีหลากหลายรูปแบบ
· นอกจากระยะพิตช์ขนาดเล็กพิเศษที่ 0.5 มม. แล้ว ยังมีขนาดระหว่างแผงวงจรกับแผงวงจรที่ 3 มม., 3.5 มม., 4 มม. และ 5 มม. ด้วย
· รองรับการติดตั้งอัตโนมัติ
· คอนเนคเตอร์นี้มีพื้นผิวดูด ทำให้สามารถติดตั้งอัตโนมัติกับแพ็คเกจที่ขึ้นรูปนูนได้
· นอกจากนี้ยังมีฟิตติ้งโลหะเสริมแรงสำหรับข้อต่อบัดกรีให้เลือกด้วย
· หากคุณกำลังพิจารณาที่จะใช้ FPC ก็มีสินค้าที่ช่วยเสริมแรงให้กับฟิตติ้งและป้องกันการลอกของโลหะบัดกรีด้วย
[การใช้งาน]
· เทอร์มินอลมือถือ, LCD (ลิควิดคริสตัล), MO (ออปติคัลดิสก์), คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหมุด | สเปค | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33.04 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | มีฟิตติ้งโลหะเสริมแรง/มีไกด์โพสต์ | ความสูงการซ้อน:·3 มม. | |
฿ 35.47 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | มีฟิตติ้งโลหะเสริมแรง/มีไกด์โพสต์ | ความสูงการซ้อน:·3 มม. | |
฿ 48.79 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 3 วัน | 50 | มีฟิตติ้งโลหะเสริมแรง/มีไกด์โพสต์ | ความสูงการซ้อน:·3 มม. | ||
฿ 54.10 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 60 | มีฟิตติ้งโลหะเสริมแรง/มีไกด์โพสต์ | ความสูงการซ้อน:·3 มม. | |
฿ 36.68 | CONNECTOR | 6 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | มีฟิตติ้งโลหะเสริมแรง/มีไกด์โพสต์ | ความสูงการซ้อน:·3.5 มม. | |
฿ 35.24 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 3 วัน | 36 | มีฟิตติ้งโลหะเสริมแรง/มีไกด์โพสต์ | ความสูงการซ้อน:·3.5 มม. | ||
฿ 33.34 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 3 วัน | 40 | มีฟิตติ้งโลหะเสริมแรง/มีไกด์โพสต์ | ความสูงการซ้อน:·3.5 มม. | ||
฿ 51.81 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | มีฟิตติ้งโลหะเสริมแรง/มีไกด์โพสต์ | ความสูงการซ้อน:·4 มม. | |
฿ 53.72 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 40 | มีฟิตติ้งโลหะเสริมแรง/มีไกด์โพสต์ | ความสูงการซ้อน:·4 มม. | |
฿ 46.48 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 40 | มีฟิตติ้งโลหะเสริมแรง/มีไกด์โพสต์ | ความสูงการซ้อน:·5 มม. | |
฿ 51.86 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 3 วัน | 50 | มีฟิตติ้งโลหะเสริมแรง/มีไกด์โพสต์ | ความสูงการซ้อน:·5 มม. | ||
฿ 33.04 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | มีฟิตติ้งโลหะเสริมแรง/ไม่มีไกด์โพสต์ | ความสูงการซ้อน:·3 มม. | |
฿ 20.00 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 3 วัน | 20 | มีฟิตติ้งโลหะเสริมแรง/ไม่มีไกด์โพสต์ | ความสูงการซ้อน:·3 มม. | ||
฿ 41.52 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | มีฟิตติ้งโลหะเสริมแรง/ไม่มีไกด์โพสต์ | ความสูงการซ้อน:·3 มม. | |
฿ 20.96 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 3 วัน | 20 | มีฟิตติ้งโลหะเสริมแรง/ไม่มีไกด์โพสต์ | ความสูงการซ้อน:·3.5 มม. | ||
฿ 50.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 60 | มีฟิตติ้งโลหะเสริมแรง/ไม่มีไกด์โพสต์ | ความสูงการซ้อน:·5 มม. | ||
฿ 41.51 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | ไม่มีฟิตติ้งโลหะเสริมแรง/มีไกด์โพสต์ | ความสูงการซ้อน:·3.5 มม. | |
฿ 62.86 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | ไม่มีฟิตติ้งโลหะเสริมแรง/ไม่มีไกด์โพสต์ | ความสูงการซ้อน:·5 มม. |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DF | ขั้วของหน้าสัมผัส | เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 0.3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC50 |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | การ ติด แผ่นวงจร (SMT) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | ทอง |
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | พินเฮดเดอร์แบบสองแถว | คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) | 0.5 | ลดยอดขาย | มีจำหน่าย |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -45 ถึง +125 | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล(มิลลิเมตร) | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง