1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ บอร์ด ต่อ แบบบอร์ดต่อบอร์ด มี พิทช์ 0.4 มม. และความสูง 0.9 มม. - ซีรีส์ DF30

CONNECTOR

คอนเนคเตอร์ บอร์ด ต่อ แบบบอร์ดต่อบอร์ด มี พิทช์ 0.4 มม. และความสูง 0.9 มม. - ซีรีส์ DF30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 43.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือความสูงพอดี 0.9 มม. คอนเนคเตอร์ แบบบอร์ดต่อบอร์ด (FPC) ที่ ขนาด พิเศษช่วยให้อุปกรณ์มีขนาดกะทัดรัดและบางลง
สินค้าใน สต๊อก เป็นสินค้าสั่งทำดังนั้นการคืนสินค้าและการยกเลิกไม่สามารถทำได้

รหัสสินค้า
DF30FB-30DS-0.4V(82)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 43.43

CONNECTOR 4 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DF ขั้วของหน้าสัมผัส ตัวเมีย
จำนวนหมุด 30 ชนิดของคอนเนคเตอร์ แบบบอร์ดต่อบอร์ด พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 0.3
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC30 วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ การ ติด แผ่นวงจร (SMT) ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง ทอง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ เต้ารับแบบสองแถว คุณสมบัติ ด้วยอุปกรณ์เสริมโลหะ
คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) 0.4 ลดยอดขาย มีจำหน่าย ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -35 ถึง +85
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล(มิลลิเมตร) 0.4