1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะแดปเตอร์แปลงโคแอ็กเชียล S

CONNECTOR ACCESSORIES

อะแดปเตอร์แปลงโคแอ็กเชียล S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 866.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้อะแดปเตอร์แปลงโคแอ็กเชียล S ได้หากเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์รุ่นอื่น
· มีรายการมากมายให้เลือก
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์ความถี่สูงต่าง ๆ เครื่องวัด อุปกรณ์วัดการทดสอบ ฯลฯ

รหัสสินค้า
HRM-511(40) SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 866.71

฿ 420.27

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การแปลงเต้ารับ S ⇔ เป็นเต้ารับ SMA คุณสมบัติ ติดตั้งบนแผง ซีรีส์ที่ใช้งานได้ S/SMA
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -55 ถึง +85 อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร คุณสมบัติ(Ω) 50 ช่วง เครื่องวัดความถี่(G) 0 ถึง 12.4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HRM-511(40) ในชุด อะแดปเตอร์แปลงโคแอ็กเชียล S