(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· อะแดปเตอร์แปลงโคแอ็กเชียล SMA-P ใช้สำหรับเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์รุ่นต่าง ๆ
· มีรายการมากมายให้เลือก
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์ความถี่สูงต่าง ๆ เครื่องวัด อุปกรณ์วัดการทดสอบ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
HRMJ-U.FLP(40) |
HRMP-E.FLJ(40) |
HRMP-HRMMP(40) |
HRMP-S.FLJ-2(40) |
HRMP-U.FLJ(40) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน | คุณสมบัติ | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | ช่วง เครื่องวัดความถี่ (G) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 810.76 ฿ 471.13 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | การแปลงปลั๊ก SMA ⇔ เป็นปลั๊ก U.FL | สำหรับการวัดเต้ารับ | SMA / U.FL | 0–5 | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -40 ถึง + 85°C | ||
฿ 706.06 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การแปลงปลั๊ก SMA ⇔ เป็นเต้ารับ E.FL | สำหรับการวัดด้านปลั๊ก | E.FL / SMA | 0–3 | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -40 ถึง + 85°C | ||
฿ 1,148.19 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | การแปลงปลั๊ก SMA ⇔ เป็นปลั๊ก SSMA | NA | SMA / SSMA | 0–8 | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -25 ถึง + 85°C | |
฿ 339.94 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | การแปลงปลั๊ก SMA ⇔ เป็นเต้ารับ S.FL/S.FL2 | สำหรับการตรวจสอบสินค้าสายชุด | S.FL2 / S.FL / SMA | 0–2.5 | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -40 ถึง + 85°C | ||
฿ 879.10 ฿ 394.01 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | การแปลงปลั๊ก SMA ⇔ เป็นเต้ารับ U.FL | สำหรับการวัดด้านปลั๊ก | SMA / U.FL | 0–5 | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -40 ถึง + 85°C |
กำลังโหลด …
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร คุณสมบัติ(Ω) | 50 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง