1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบสำหรับเต้ารับซีรีส์ JR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฝาครอบสำหรับเต้ารับซีรีส์ JR
  • ฝาครอบสำหรับเต้ารับซีรีส์ JR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 403.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฝาครอบโลหะสำหรับใช้กับเต้ารับซีรีส์ JR
[คุณสมบัติ]
· สำหรับคอนเนคเตอร์แบบกลมชนิดคัปปลิ้งสกรูเกลียว
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องเต้ารับที่ไม่ได้เชื่อมต่อจากฝุ่น และสำหรับป้องกันพื้นผิวเชื่อมต่อทั่วไป

คุณสมบัติสินค้า

ฝาครอบสำหรับเต้ารับซีรีส์ JR: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่าง

หมายเลขผลิตภัณฑ์A⌀BC
JRC13RC (71)M18 × 12110
JRC16RC (71)M22 × 125
JRC21RC (71)M26 × 129
JRC25RC (71)M30 × 133
รหัสสินค้า
JRC13RC(71)SALE
JRC16RC(71)SALE
JRC21RC(71)
JRC25RC(71)SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดของเปลือกหอย
(φ)

฿ 403.35

฿ 186.27

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1013

฿ 426.67

฿ 232.96

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -16

฿ 448.39

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน -21

฿ 409.94

฿ 189.60

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ฝาครอบสำหรับเต้ารับ คุณสมบัติ สกรูล็อค (พร้อมโซ่) ซีรีส์ที่ใช้งานได้ JR Series
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -25 ถึง +85