(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งโลหะแคลมป์สำหรับคอนเนคเตอร์ D-sub
[คุณสมบัติ]
· กลไกล็อคชนิดสกรูทั้งแข็งแรงและแน่นหนา
· เนื่องจากวัสดุทำจากเรซิ่น ABS แบบแข็งชุบโลหะ สินค้าจึงมีน้ำหนักเบาและแข็งแรง และเอฟเฟ็กต์หยุดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็พัฒนาขึ้นมาก
· เพื่อเป็นการทำให้เอฟเฟ็กต์ชีลดีขึ้น แคลมป์สายมาพร้อมกับโครงสร้างที่ส่วนชีลด์ของสายได้รับการยึดโดยใช้แคลมป์ 2 ชนิด ซึ่งเสียบระหว่างเคสปลั๊ก
· มีสกรูเพื่อให้สายเดรนของเคเบิลหย่อนลงด้วยแคลมป์ได้
· สามารถบัดกรีแบบฝัง (ชนิด HD), IDC (ชนิด FD * D) และย้ำ (ชนิด CD) ได้อย่างง่ายดาย
· หากเป็นชนิด FD * D ใช้โดยเชื่อมสาย I/O
· ใช้เรซิ่น ABS UL94HB สำหรับเคสปลั๊กชนิด CTH และการชุบเพลทที่สอดคล้องตามมาตรฐาน UL746C
รหัสสินค้า |
---|
HDA-C(50) |
HDC-C(50) |
HDD-C(50) |
HDE-C(50) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนแกน (คอร์/แกน) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 258.58 ฿ 79.31 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | ||
฿ 265.10 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 37 | ||
฿ 210.83 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | ||
฿ 144.08 ฿ 86.51 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | เครื่องดูดควัน | วัสดุ | โลหะ | สี | เงิน |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การยึดแคลมป์ | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | ซีรีส์ CTF | วัสดุ | บอดี้ - สแตนเลส/สกรู - เหล็กกล้า (ชุบนิกเกิล) |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -25 ถึง +70 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง