(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คีมย้ำหัวสายไฟ แมนนวลสำหรับขั้วต่อการจีบแบบ ชนิด Low Profile พิทช์ ต่ำ 1.25 มม.
ประเภทบังคับ | 1.25 mm Pitch Ultra Low Profile Crimp Connectors | ซีรี่ส์ที่ใช้งานได้ | DF14 Series | แอปพลิเคชัน | Manual Crimping Tools |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | คีมย้ำหัวสายไฟ แบบแมนนวล | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | ซีรีส์ DF14 | รุ่น รองรับการใช้งาน | DF14-2628SCF / SCFA |
สอดคล้องกับ ขดลวด | AWG 28 ถึง 26 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. การเคลือบผิว(φ) | 0.54-1.0 | คำนวณ พื้นที่หน้าตัด(ตารางมิลลิเมตร) | 0.089 ถึง 0.141 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง