(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 26/1/2020 to 5:30 27/1/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

CAT6 Supported Modular Plug

CAT6 Supported Modular Plug

[Features]
• Product overview and a unique terminal construction that is aware of cross talk reduction (3 array dip section type)
• The circuit board can be temporarily secured using a simple resin lock.

PDF

Japanese Only

Part Number
TM23R-5A-88(50)
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSNote
2 Day(s) or more 10CAT6 performance is not cleared for the jack unit. Correction on the circuit board needs to be made to ensure CAT6 performance.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Jack Category CAT6 Shield Present (STP)
Color Black Specifications High speed transmission support / Dip 3 column type / Resin lock method Aperture size 8-core
Number Of Cores 8 EMI Measure Available Cover Color Black

Please check the type/dimensions/specifications of the part TM23R-5A-88(50) in the CAT6 Supported Modular Plug series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TM23R-5A-88(50) ในชุด CAT6 Supported Modular Plug